Tópicos

EnOcean – Tecnologia de comunicação via rádio sem bateria para prédios

EnOcean oferece a maior conveniência alinhada ao baixo consumo de energia. Por exemplo, controle facilmente luzes e persianas sem fio com os módulos de rádio EnOcean - para conceitos técnica e esteticamente inovadores em automação predial.

EnOcean Products from WAGO

Transmissor de rádio; EnOcean easyfit PTM 250; Controle de iluminação 2 canais
Item n.º 758-940/001-000

Transmissor de rádio; EnOcean easyfit PTM 250; Controle de iluminação 2 canais

Transmissor de rádio; EnOcean easyfit PTM 250; Controle de persianas 2 canais
Item n.º 758-940/002-000

Transmissor de rádio; EnOcean easyfit PTM 250; Controle de persianas 2 canais

Transmissor de rádio; EnOcean easyfit PTM 250; Controle de iluminação 4 canais
Item n.º 758-940/003-000

Transmissor de rádio; EnOcean easyfit PTM 250; Controle de iluminação 4 canais

Transmissor de rádio; EnOcean easyfit PTM 250
Item n.º 758-940/004-000

Transmissor de rádio; EnOcean easyfit PTM 250

Receptor/transmissor STC65 RS-485 EVC EnOcean com interface RS-485 EVC
Item n.º 2852-7101

Receptor/transmissor STC65 RS-485 EVC EnOcean com interface RS-485 EVC

O EnOcean explicado de forma simples

Os comutadores e sensores de rádio baseados na tecnologia EnOcean coletam a energia ambiente para sua alimentação de energia, como comutadores da força de atuação ou sensores da energia da luz. Isto é realizado por meio da chamada “colheita de energia”, a qual gera níveis de energia de 50 µW, o suficiente para transmitir sinais de rádio até 300 m em espaço aberto (30 m em prédios). O EnOcean se comunica via gateways com todos os sistemas de barramento disponíveis (como KNX ou BACnet) no prédio. Cada transmissor tem um endereço único e se comunica com uma unidade receptora. Apesar da energia limitada disponível, esses eletrônicos altamente eficientes transmitem o sinal diversas vezes, garantindo a alta confiabilidade de transmissão.

Nenhum furo necessário ao usar o EnOcean para a automação predial

Uma enorme vantagem do EnOcean é a capacidade de montar switches e sensores usando o EnOcean em paredes ou superfícies de vidro por todo o prédio sem a necessidade de furos. O EnOcean é especialmente adequado para reformas onde a colocação de cabos é difícil ou impossível. Além disso, a aparência ou materiais (como paredes de vidro) também podem tornar o uso da tecnologia EnOcean ideal.

enocean.jpg

Vantagens da WAGO e EnOcean:

EnOcean é a tecnologia com muitas vantagens – especialmente quando combinado com outros sistemas de barramento (como DALI ou SMI). Além disso, a variedade de produtos da WAGO inclui interfaces para todos os sistemas de barramento. Eles podem ser combinados com os controladores WAGO conforme necessário para obtenção de uma solução completa. O EnOcean é usado em combinação com as soluções flexROOM® e de gerenciamento de iluminação da WAGO.

Ficou com alguma dúvida

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Central de Atendimento

Dúvidas Gerais

Additional service offerings: