O sistema de identificação móvel

O companheiro ideal para a identificação no local

No canteiro de obras ou na oficina, é preciso frequentemente identificar os bornes, condutores e dispositivos rapidamente, para identificá-los e manter o controle de tudo.

Com nosso novo sistema de identificação móvel via aplicativo de identificação gratuito - a identificação de material do gabinete de controle agora é possível em qualquer lugar.

Ajustes podem ser feitos no local, mesmo em cima da hora. Basta usar o intuitivo aplicativo de identificação para criar o trabalho de impressão e imprimir rapidamente os cartões de identificação diretamente no local via Bluetooth®.

Um banco de energia para o dispositivo de identificação móvel também está disponível para encomenda, mediante solicitação.

Identificação fácil e flexível em gabinetes de controle

Uma visão geral do nosso sistema de identificação móvel

Smart Printer Mobile

Além dos recursos familiares, a Smart Printer WAGO oferece agora um novo e excitante design. Ele pode ser controlado através de um dongle Bluetooth®. Além disso, graças a mais memória, não há limite para o comprimento da mídia de identificação; o ajuste do sensor guiado através de fita de medição também permite aos usuários fazer configurações mais precisas do sensor. Todos os materiais familiares podem ser usados, de forma que você pode até mesmo marcar todo o gabinete de controle no local da construção.

Número do item: 258-5107

MM-473458_new-website-page_smart-printer-mobil_app05_2000x1125 (1).jpg

Marking App

A Smart Printer de transferência térmica da WAGO é controlada através de um aplicativo de identificação intuitivo, que pode ser usado offline via smartphone ou tablet - ou, se os usuários preferirem, por meio de um aplicativo de desktop. O conteúdo gerado automaticamente economiza tempo significativo: basta inserir o texto no editor - usando as sugestões de texto automáticas - e, em seguida, iniciar o trabalho de impressão.

MM-473458_new-website-page_smart-printer-mobil_tasche_2000x1125.jpg

Transporte e bolsa de ferramentas

A bolsa correspondente é perfeita para armazenar a impressora, acessórios de identificação e ferramentas, enquanto os mantém próximos para o rápido acesso no canteiro de obras. A bolsa oferece máxima mobilidade e flexibilidade. Com ele, os usuários têm todos os acessórios de que precisam perto para desativar as identificações no local rapidamente.

Número do item: 206-3010

Impressão passo a passo

Selecionar Material

MM-473458_new-website-page_smart-printer-mobil_app01_2000x1125.jpg

Criar identificação

MM-473458_new-website-page_smart-printer-mobil_app04_2000x1125.jpg

3. Finalize a identificação.

MM-473458_new-website-page_smart-printer-mobil_app02_2000x1125.jpg

4. Imprima a identificação através da Smart Printer.

5. Verifique a identificação impressa e insira.

Starter Kit

Número do item: 258-5107

Impressora por termotransferência Smart Printer WAGO, para completa identificação de painel de controle com mídia de identificação

Conteúdo

WMB Inline para marcação lateral

Item no. 2009-115

Fita de impressora por termotransferência

Item no. 2009-100

Fita de impressora por termotransferência

Item no. 258 - 5005

1 x rolo para etiquetas contínuas

Item no. 258 - 5006

1 x Guia para WMB Inline

Item no. 258 - 5007

Kit base

Número do item: 258-5108

Impressora por termotransferência Smart Printer WAGO, para completa identificação de gabinete de controle sem mídia de identificação

Conteúdo

1 faixa de identificação

Item no. 2009-100

Fita de impressora por termotransferência

Item no. 258 - 5005

1 x rolo para etiquetas contínuas

Item no. 258 - 5006

1 x Guia para WMB Inline

Item no. 258 - 5007

NOVO: Starter kit móvel

Número do item: 258-5100

Impressora por termotransferência Smart Printer WAGO, para completa identificação de gabinete de controle sem mídia de identificação, dongle Bluetooth® e bolsa de impressora

Conteúdo

Fita de impressora por termotransferência

Item no. 258 - 5005

1 x rolo para etiquetas contínuas

Item no. 258 - 5006

1 x Guia para WMB Inline

Item no. 258 - 5007

1 x dongle Bluetooth®

Item no. 258 - 5102

1 x Bolsa Acessório

Item no. 206 - 3010

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

BR Contact

Dúvidas Gerais

Additional service offerings: