mm-31018_key-visuals-industrie-sectors_building_2000x1125.jpg

O que é Automação predial?

As funcionalidades vão desde o controle de acesso ao gerenciamento de ativos como iluminação, ar-condicionado e persianas, com o objetivo de proporcionar maior conforto aos usuários, melhorar a disponibilidade minimizando manutenções, economizar recursos naturais e consequentemente financeiros.

O que é um edifício inteligente?

Um "edifício inteligente" descreve a automação e a operação central de equipamentos técnicos em construções comerciais, de escritórios, aeroportos, shopping centers ou instalações industriais.

Tanto a segurança quanto a eficiência energética otimizada são questões fundamentais que os edifícios inteligentes abordam. Os projetos atuais demonstram que a automação pode reduzir o consumo de energia de um prédio de escritórios em até um terço.

building_shoppingmall_geschaefte_boutiquen_rolltreppe_gettyimages-183750732_2000x1125.jpg

Benefícios da automação predial

Antes de falar sobre as soluções propriamente ditas, é importante que você conheça algumas das vantagens que elas podem proporcionar ao seu negócio. Confira os benefícios de ter um edifício inteligente com ajuda da automação predial!

Economia de energia

Quanto maior o número de dispositivos ligados a uma rede elétrica em um estabelecimento, como é o caso de equipamentos de iluminação e ares-condicionados, mais chances se têm de desperdiçar energia e consequentemente, recursos.

Com a automação predial, é possível criar soluções inteligentes para ligar e desligar cada uma dessas ferramentas e monitorá-los em tempo real, ocasionando em uma excelente economia de energia para o seu negócio.

Conforto e otimização de tempo

A automação predial permite que você utilize interfaces para controlar ar condicionado, ventilação e iluminação de cada ambiente de maneira remota, o que aumenta o conforto de todos e evita deslocamentos desnecessários.

Da mesma forma, você também otimiza o tempo da equipe, poupando o esforço repetitivo e manual de algumas tarefas e podendo focar em questões mais importantes da operação.

Manutenção preditiva

Os custos de uma empresa com manutenção podem ser muito elevados e, dependendo do setor, acarretar em grandes prejuízos. Não bastasse isso, em um sistema sem integração, o tempo até a identificação dos problemas costuma ser igualmente grande.

As interfaces de automação podem antecipar a visualização de situações adversas e evitar a maioria das falhas antes mesmo que ocorram, o que é chamado de manutenção preditiva. De acordo com estudo da consultoria McKinsey essas soluções podem gerar uma economia de 15 a 25% em custos com manutenção.

Segurança

Os ataques maliciosos a sistemas de tecnologia da informação vêm aumentando a cada dia. De acordo com o cientista da computação Norbert Pohlmann sistemas de automação podem auxiliar a criar mais camadas de proteção, bem como facilitar a identificação de eventuais investidas de hackers para corrigir falhas quando necessário.

Ao mesmo tempo, a dedicação e atenção à segurança física se faz indispensável. A partir de tecnologias de automação, resguardar, monitorar e controlar a entrada e saída de pessoas, por exemplo, torna-se possível — uma excelente forma de evitar possíveis adversidades.

Métodos e Tecnologias

Um sistema de automação pode agregar uma série de soluções com diferentes objetivos de acordo com as prioridades da sua empresa. Confira os métodos e tecnologias utilizados pela WAGO.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1125.jpg

Iluminação Inteligente

Que tal gerenciar a iluminação de um edifício de forma inteligente? As soluções da WAGO combinam hardwares de alta qualidade predefinidos a um software moderno e intuitivo, que facilita a implementação e permite que você faça a configuração de acordo com funções e atividades.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x2000.jpg

HVAC (Heating, Ventilating e Air Conditioning)

Em um edifício inteligente, funções como aquecimento, ventilação e climatização podem ser controladas através de um mesmo software. Isso otimiza a utilização de energia, expande as possibilidades quanto à criação e implementação de funções e ajuda a reduzir os custos operacionais.

Com a WAGO, você pode utilizar os Controladores WAGO para regular, controlar e monitorar facilmente cada componente HVAC de todos os sistemas prediais. Além disso, os Controladores WAGO usam uma interface integrada para o acesso fácil a seus sistemas por meio de dispositivos móveis, como tablets ou smartphones.

IoT e Conectividade com Nuvem

Se há algum tempo era preciso estar fisicamente presente para monitorar a infraestrutura, hoje, as soluções de IoT possibilitam a descentralização dos sistemas por meio do acesso à distância e a facilitação de ações pontuais, rápidas e direcionadas.

Junto à tecnologia de construção, as soluções em nuvem são procuradas em cada vez mais setores prediais. Eles facilitam o acesso independentemente da localização aos dados do edifício, simplificam a rede de interligação de edifícios inteligentes e possibilitam o uso eficiente das instalações. Com sua solução de nuvem (WAGO Cloud), a WAGO oferece a entrada perfeita para o mundo digital.

As soluções da WAGO utilizam a conectividade com nuvem como forma disponibilizar todas as informações a respeito da propriedade para acesso remoto, 24 horas por dia.

Certificados internacionais de sustentabilidade predial

A implementação de soluções tecnológicas relacionadas à automação deve acarretar uma economia de recursos e energia, facilitando a obtenção de certificados internacionais de sustentabilidade predial para a sua construção.

Quando falamos nesse tema, há alguns selos internacionais que se destacam como padrões importantes a serem seguidos:

LEED: em inglês, a sigla significa “Liderança em Design Energético e Ambiental”. Trata-se de um selo criado com o objetivo de construir edifícios mais saudáveis, ecológicos e lucrativos. Assim, o edifício é classificado com uma pontuação geral para a certificação, o que varia conforme a soma de critérios individuais. De acordo com a soma de critérios individuais, o edifício é classificado com uma pontuação geral para a certificação.AQUA: criado em 2008, é a primeira certificação relacionada a obras sustentáveis. Para recebê-la, o edifício deve passar por auditorias independentes e demonstrar a preocupação com o desenvolvimento contínuo de metas relacionadas à sustentabilidade.PROCEL: o objetivo desse sistema fundado pela Eletrobras é promover o uso sustentável e eficiente de energia elétrica utilizando hábitos de consumo conscientes. A adesão é voluntária e passa por uma avaliação antes de sua concessão.

building_referenz_staeg_4_2000x1500.jpg

BIM (Building Information Modeling)

Uma tendência que se consolidou nos últimos anos foi a BIM (Building Information Modeling), que em tradução para o português, significa Modelagem da Informação da Construção. Trata-se de um novo padrão digitalizado para montagem e monitoramento de edifícios, que possibilita a visualização 3D e detalhada do produto.

Para a automação predial, isso significa mais dados gráficos e alfanuméricos à disposição durante todo o ciclo com a finalidade de implementar medidas de otimização em cada um dos processos.

Conheça a WAGO

Fale com quem entende do assunto!

A WAGO é uma empresa alemã que oferece uma série de soluções industriais, de controladores a conexões elétricas, para indústria automotiva, geração e distribuição de energia, indústria de manufatura, tecnologia predial e indústria de processos.

Atuando desde 1951, os investimentos em tecnologia permitiram o desenvolvimento de produtos preparados para o cenário da Indústria 4.0, sempre buscando a maior eficiência e economia nos sistemas. Para entrar em contato com nossa equipe, acesse a página com os canais de atendimento.

Entre em contato conosco e confira quais as soluções indicadas para o seu negócio!

Ficou com alguma dúvida?

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

BR Contact

Dúvidas Gerais

Opções que podem te ajudar: