Energy Data Management

Parameter Setting – Not Programming

MM-14150_graphic energy data management_1_2000x1125
  • 11/3/2023
  • Our Modular System – the Basis for Your Savings

    O WAGO Energy Data Management - que consiste em uma solução de software combinada com um sistema de controle modular - registra dados de medição de diferentes mídias e variáveis para monitoramento de energia e os processa para análises, arquivamento e relatórios adicionais. O software detecta automaticamente sinais diferentes dos medidores e sensores conectados, tornando-os disponíveis para outras ferramentas de análise de energia através de ajustes simples de parâmetros.Outro benefício: a WAGO Energy Data Management é elegível para receber financiamento do subsídio "Federal Funding for Efficient Buildings" do Escritório Federal de Economia e Controle de Exportações (BAFA).

    WAGO Energy Data Management

    Assista ao vídeo abaixo e descubra como o Gerenciamento de Energia WAGO pode lhe ajudar!

    Eficiência é tão fácil assim!

    Com nossa solução de Gerenciamento de Dados de Energia, você pode registrar e visualizar seus dados de medição para diferentes mídias e variáveis em um piscar de olhos. É adequado para qualquer indústria e está pronto para usar em apenas algumas etapas. Os usuários não precisam de conhecimentos de programação.

    1. 00:02

      Eficiência é tão fácil assim!

    2. 00:01

      Transferring an Application

    3. 00:02

      Efficiency Is Just That Easy!

    Gerenciamento de dados de energia com a WAGO

    MM-4107_EDM_EDM_5Schritte_2000x2000.jpg

    Your Path to Savings

    1. Select the hardware components needed

    2. Download the “WAGO Energy Data Management” software and transfer it to the application controller

    3. Install the hardware

    4. Set the energy data management parameters

    5. Connect directly via Modbus TPC/UDP, send CSV files via FTP or FTPS, send data to the cloud

    Componentes para a medição de energia elétrica

    • Transformadores de corrente para conexão de instalações elétricas com diferentes correntes nominais

    • Componentes para o retrofit simples de sistemas existentes

    • Derivadores de tensão para a medição de tensão

    • Tap combinado de corrente e tensão para 2 condutores por meio de bornes

    Dataplotter2DE.jpg

    Uma aplicação de software de fácil utilização

    • Fácil associação dos dados dos medidores com sensores específicos

    • Registro de dados para adequação às suas necessidades

    • Verificação de função transparente por meio da visualização de dados de medição

    • Detecção automática de upgrade de hardware

    Dashboard

    Com esta solução, os usuários se beneficiam da máxima flexibilidade, segurança e conveniência - desde amplas opções de conexão para medidores de energia e sistemas, até a visualização via Web em HTML5 independente de localização e software, alarmes para violações de limites e conectividade em nuvem integrada. Opcionalmente, dashboards modernos podem ser usados para uma identificação clara, rastreável e independente do dispositivo de ganhos de eficiência.

    MM-14508  website update Energiedatenmanagement_2000x1125.jpg

    Fácil configuração e operação

    • Detecção automática de módulos de I/O conectados

    • Páginas de configuração transparentes e claramente estruturadas

    • Não é necessário experiência em programação

    Calcular a métrica de energia

    Cálculo flexível da métrica de energia, utilizando operações aritméticas básicas, max./min., arredondamento, média, funções trigonométricas e funções exponenciais

    • Avaliação da eficiência energética por ISO 50001 possível

    • Alarmes quando os valores limite especificados são excedidos

    • Exibição bem organizada dos valores calculados, incluindo sua progressão ao longo do tempo, na forma de dashboards de controle

    Registro e visualização de dados

    • Registro cíclico de dados para até 80 canais

    • Selecionar convenientemente os pontos de dados através do coletor de dados

    • Exportar facilmente uma visão geral dos canais registrados como dados CSV para a documentação dos pontos de medição

    • Ajuste de forma flexível os tempos de ciclo de memória

    • Visualizar pontos de dados configurados como gráficos de linhas ou de barras através do plotter de dados

    pfc200_750-8202_000-022_2000x2000.jpg

    PFC200

    The PFC200 is the basic platform for the “Energy Data Management” application.

    Novo produto

    The Economical Solution for Smaller Projects

    Did you know? WAGO Energy Data Management (EDM) is also available on the WAGO Compact Controller 100 (CC 100) hardware platform. Thanks to its design as a DIN-rail built-in installation device per DIN 43880, the Compact Controller 100 can be mounted in small distribution boards. The removable wiring interface simplifies device replacement. In addition, no modules need to be installed, since I/O modules are already integrated. This minimizes wiring effort during installation and commissioning. The CC 100 is thus the economical solution for smaller projects and makes the use of energy management even more economical, space-saving and efficient.

    Components for Electrical Energy Measurement

    • Current transformers for connecting electrical installations with different rated currents

    • Components for easily retrofitting existing systems

    • Voltage taps for voltage measurement

    • Combined current and voltage taps for 2-conductor through terminal blocks

    Dashboard

    With this solution, users benefit from maximum flexibility, security and convenience – from extensive connection options for energy meters and systems, to location- and software-independent HTML5 Web visualization, alarms for limit violations and integrated cloud connectivity. Optionally, modern dashboards can be used for clear, traceable, device-independent identification of efficiency gains.

    Umfangreiche Verbindungsmöglichkeiten zu anderen Systemen

    Sua pessoa de contato na WAGO

    kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

    BR Contact

    Dúvidas Gerais

    Additional service offerings: