katalogeinstieg_automatisierung_2000x2000.jpg

Tecnologia de automação

A tecnologia de automação da WAGO é versátil, oferece padrões abertos, simplifica o seu processo de produção e aplicações prediais, além de oferecer um amplo portfólio de produtos. Encontre soluções de software, dispositivos HMI e tecnologia de controle, por meio de sistemas de I/O independentes – abrangendo tudo, até mesmo switches e caixas de sensor/atuador.

Flexibilidade e liberdade no planejamento são as principais vantagens dos dispositivos modulares e independentes de barramento de campo usados na automação descentralizada. Em 1995 a WAGO foi pioneira ao apresentar um sistema de barramento de campo no setor de automação, no qual os nós podiam ser precisamente correspondidos para se adequarem a uma aplicação específica, baseada no princípio de blocos de construção. Desde então, continuamos a expandir e desenvolver ainda mais esse sistema com a moderna tecnologia de controle e displays.

Suas vantagens com a tecnologia de automação WAGO:

  • Comunicação integrada de controladores para sensores e atuadores pelo suporte dos mais populares padrões de barramento de campo e ETHERNET.
  • Tempo de inicialização rápidos graças aos conceitos modulares e aplicação de padrões estabelecidos
  • Graças a aprovações internacionais, o uso no mundo todo é garantido mesmo sob as condições operacionais mais difíceis.
  • Robustos, livres de manutenção, seguros e confiáveis
  • Mais de 20 anos de experiência em automação
  • Serviço e suporte superiores

Categorias de produtos

Variedade na tecnologia de automação

A WAGO oferece soluções para máquinas, sistemas prontas para o futuro, incluindo produtos de automação perfeitamente adequados entre si. A ampla variedade inclui componentes de software, produtos para a operação e monitoramento, soluções da tecnologia de controle, sistemas de I/O, comutadores e caixas de sensor/atuador.

buehne_software_2000x1125.jpg

Software

Máquinas de automação, sistemas e prédios de forma mais eficiente. As soluções de software da WAGO tornam isso possível, garantindo a você a integração de padrões abertos.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1125.jpg

Painéis e displays touch

Design e tecnologia para a operação segura e conveniente de máquinas e sistemas: os painéis HMI da WAGO suportam HTML5 e podem ser programados em CODESYS.

buehne_controller_2000x1125.jpg

Controladores

Qualquer tarefa de controle, grande ou pequena deve ser econômica. A WAGO tem o controlador certo para cada tarefa e demanda.

buehne_industrial-switches_2000x1500.jpg

Switches Industriais

Soluções de rede redundantes, estáveis e econômicas. Com os switches da WAGO, distribuidores de dados estão prontos para suas máquinas e sistemas.

buehne_sensor-aktorboxen_2000x1125.jpg

Caixas de sensores e atuadores

Totalmente plug-and-play. A carcaça completamente protegida atende ao padrão de proteção IP67. As caixas de sensor/atuador IP67 são econômicas e também funcionam em painéis de controle.

Saiba mais

Tecnologia de automação - Tópicos e Notícias

A sua lista está vazia.

Infelizmente não há nenhum resultado adequado para seus filtros. Você pode alterar ou redefinir totalmente seus critérios de filtragem.

Tópicos

Informações para levar
com você

Os catálogos da WAGO estão a disposição para consultas ou downloads.

Notícias

Fontes de alimentação chaveadas EPSITRON® COMPACT

Com o sistema de conexão plugável picoMAX® e a segura tecnologia de conexão Push-in CAGE CLAMP®, a robusta linha de fontes de alimentação EPSITRON® COMPACT marcou novamente um gol. Isso não apenas reduz o tempo necessário para a instalação, mas também para eventual manutenção nos dispositivos e para identificar o grupo de conectores.

Tópicos

Comercialização de energia digital com blockchain. Compre a energia diretamente do seu vizinho

O blockchain eletrifica a indústria da eletricidade: ele reduz drasticamente os custos das transações comerciais. Ele possibilita comercializar até mesmo as menores quantidades de energia. Isso poderia permitir que o blockchain se torne uma tecnologia essencial para as redes inteligentes e acoplamento setorial.
Notícias

Aprovação ATEX-/IECEx extendida para o WAGO I/O-SYSTEM 750 XTR

Os módulos do WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR obtiveram a certificação Ex com base na ATEX e IECEx, permitindo que eles atendam as exigências de segurança industrial para ambientes explosivos.

Notícias

O máximo de segurança com a máxima velocidade - Disjuntores Eletrônicos EPSITRON® de um canal

A nova linha de Disjuntores Eletrônicos EPSITRON® WAGO de um canal protege seus sistemas contra o excesso de corrente e curtos-circuitos. O fusível do lado secundário será acionado mesmo no caso de uma sobrecorrente baixa que se encaixe dentro das condições da EN 60204, possibilitando assim o uso de um dispositivo de rede básico e econômico. No caso de um curto-circuito pesado, o disparo ocorre após apenas 4 ms.

Tópicos

Serviço e manutenção com transparência

Quem pensa sobre serviços e manutenção ao usar sistemas de tecnologia de processos? Condicionadores de sinal analógico e amplificadores de isolamento estão bem estabelecidos na tecnologia de processos. Além do isolamento galvânico, eles permitem a simples e econômica adaptação de sinais da tecnologia de medição para continuação do processamento no nível de controle. Após uma significativa redução em tamanho para uma instalação de 6 mm de largura e o uso de DIP switches, já é hora, no entanto, de inovações adicionais em sua configuração. Que tal considerar um visor conectável, software para PCs ou um aplicativo para smartphone. Esses equipamentos podem ajudar significativamente na colocação em funcionamento, serviço e manutenção da tecnologia de sistemas.

Tecnologia de automação WAGO:
Teremos prazer em responder as suas perguntas.