buehne_sensor-aktorboxen_2000x2000.jpg

Caixas de sensores/atuadores

Caixas de sensores/atuadores instaladas diretamente em máquinas ou sistemas, são sistemas de distribuição passiva para a transmissão de sinais que são rápidos, econômicos e, acima de tudo sem necessidade de gabinetes. Graças à carcaça IP67 totalmente encapsulada, os sinais chegam com confiabilidade ao controlador.

Suas vantagens com as caixas de sensores/atuadores da WAGO:

  • Grau de proteção IP67/IP68 para caixas de sensores/atuadores com um cabo de interconexão moldado
  • Tecnologia de conexão plug-and-play
  • Totalmente encapsulada - Proteção contra poeira/umidade e forças mecânicas como vibração/choque
  • Ampla faixa de temperatura: −25 … +80°C
  • Módulo espaçador para a fácil instalação
 

A WAGO no trabalho

Para a aquisição de sinal no nível da máquina

As caixas de sensores/atuadores passivas M8/M12 são posicionadas perto do processo e adquirem sinais no nível da máquina. Elas podem ser usadas sob condições ambientais adversas e estabelecer a conexão entre sensores/atuadores e o controlador, por meio de cabos moldados ou removíveis. O uso de conexões plugáveis padronizadas oferece a compatibilidade com o plug-and-play de sensores e atuadores, enquanto que o uso de cabos tronco, substitui a fiação individual de sinais de I/O aos componentes de automação no gabinete de controle. O cabeamento é bem organizado e reduzido.

Aquisição de sinal em condições excepcionalmente severas

As caixas de sensores/atuadores WAGO com cabo moldado (72 horas a uma profundidade de 1 m de água) têm um design extremamente robusto e atendem os padrões de proteção IP67 e IP68. Este design as torna ideais para aplicações onde os sinais precisam ser registrados, em ambientes extremos (temperatura, choque, vibração) sem um gabinete de controle. Também são alternativas excelentes quando o uso de um sistema de I/O IP67 ativo não seria econômico devido a uma baixa contagem de sinal ou às condições de sinal simples (somente aquisição/saída de sinal digital).

Tecnologia de conexão plug-and-play

As caixas de sensores/atuadores com um cabo de conexão removível (conector plugável M16 ou M23) são ideais para áreas onde frequentemente é necessária a fácil desconexão e reconexão (como transportes, modificações, serviços).

Cabo de tronco fixo

As caixas de sensores/atuadores com cabos moldados são preferíveis quando percursos desafiadores de cabo não permitem o uso de cabos M16/M23 pré-moldados.

Extremo desempenho mecânico

Um sistema/máquina é exposto a severas influências mecânicas e térmicas. É importante processar seus sinais, apesar de severas vibrações e choques. As caixas de sensores/atuadores são usadas no nível da máquina. O encapsulamento total protege a operação do sistema, de forma que até mesmo a vibração e cargas de temperaturas extremas não degradam a aquisição de sinal e a alimentação de energia por meio do cabo de conexão ao controlador ou a outros componentes de automação localizados na área não crítica do gabinete de controle.

Instalação flexível

As caixas de sensores/atuadores podem ser montadas diretamente na máquina. A engenharia extensiva garante a conformidade com especificações padronizadas das diretrizes CNOMO, em relação ao espaçamento dos furos de montagem, frequentemente usadas em caixas de distribuição passiva ou de sensor/atuador. Um adaptador opcional está disponível, o qual pode ser usado para montar facilmente dois módulos lado a lado. Isso tem a vantagem de manter uma distância definida para o roteamento adequado de cabos de sensor/atuador e de evitar pontos de contaminação.

Teremos prazer em ajudá-lo.

Ofertas de serviços adicionais: