alle-produkte_industrial-switches_2000x1125.jpg

Switches Industriais

A ampla variedade de switches da WAGO garante a escalabilidade da sua infraestrutura de rede ETHERNET, enquanto oferece características elétricas e mecânicas de destaque.

Esses robustos switches são designados para uso industrial e totalmente conformes com a IEEE 802.3, IEEE 802.3u e IEEE 802.3ab.

Visão geral de produtos

Switches industriais para sua solução de rede

industrial-switches_520-1111_1112_1417_2000x1500.jpg

Switches industriais Eco

  • Econômicos e compactos
  • Economia de espaço e fácil instalação
  • Para redes de dados pequenas e médias
  • Auto-negociação e auto-cruzamento para a fácil criação e ampliação da rede
  • Versões gigabyte para alta taxa de transferência de dados
  • Transmissão de energia e dados via conexão de ETHERNET com Power over Ethernet (PoE+)

industrial-switches_0852-0103_1102_1106_2000x1500.jpg

Switches Industriais

  • Versátil
  • Fonte de alimentação redundante
  • Configuração de contato de alarme por meio de DIP switch.
  • Uso de módulos SFP
  • Design robusto
    - Adaptador de trilho de montagem DIN e carcaça metálica
    - Temperatura operacional ambiente: -40 … +70 °C
  • Contato de alarme: monitoramento da alimentação de energia primária e secundária
  • Monitoramento das portas ETHERNET
  • Sinalização via CLP ou I/Os remotas
p_ur_0852_1305_000_xx_2000x1500.jpg

Switches gerenciados industriais

  • Potentes e seguros
  • Fonte de alimentação redundante
  • Uso de módulos SFP
  • Interface RS-232 para a configuração baseada em comando
  • Gerenciamento baseado na web integrado para configuração ou diagnósticos
  • LEDs de status
  • Contato de alarme
    - Diagnósticos Jet ring
    -Diagnósticos ring ERPS
    - Monitoramento da alimentação de energia primária e secundária
    - Monitoramento das portas ETHERNET
    - Sinalização via CLP ou I/Os remotas
  • Power over Ethernet (PoE+) (Saiba mais)
  • Funções configuráveis:
    - Segurança
    - Disponibilidade
    - Desempenho
    - Transmissão de dados

Visão geral

Suas vantagens com os switches da WAGO

  • Disponibilidade, redundância
    Os switches industriais da WAGO apresentam uma fonte de alimentação redundante e redundância comutável em anel oferecendo a comunicação de dados sem interrupções. Com um tempo de recuperação curto inferior a 20 ms, o Xpress Ring aumenta a confiabilidade do seu processo. A produtividade e disponibilidade em rede de suas máquinas e sistemas está sempre garantida. Além da redundância de link de comunicação, uma fonte de alimentação, a qual pode também ser monitorada usando um relé de alarme - está integrada aos switches. Mesmo se a alimentação de energia falhar, a comunicação não é interrompida.
  • Funções de segurança avançadas
    Os switches gerenciados suportam funções de segurança (como a Limitação MAC, segurança de portas). Isto oferece um controle adicional do fluxo de dados e a proteção do sistema contra ataques cibernéticos via autenticação por IEEE 802.1x, IGMP Snooping e limitação de difusão e largura de banda.
  • Modular e expansível
    Módulos SPF intercambiáveis adaptam os switches a diversos cabos de fibra ótica (FOC) e as distâncias e fibras necessárias associadas. Há módulos SFP para cabos de fibra ótica multimodo e monomodo para distâncias de até 80 km. Com a combinação exata de cabos de cobre e de fibra ótica, você está preparado para inúmeras exigências.
  • Monitoramento de função integrado
    Para o monitoramento e relatório de erros, o switch gerenciado tem funções configuráveis como alarme de e-mail e armadilhas SNMP. Além disso, todos os switches (exceto pelas versões ECO) podem monitorar portas individuais ou a fonte de alimentação por meio de contato de alarme sem potencial. Um DIP switch é usado para configurar esta função.
  • Diferentes modos de operação
    Os switches não gerenciados são ideais para o uso plug-and-play direto. Os switches gerenciados estão disponíveis para aplicações onde a filtragem de IP ou outra interpretação de telegramas é necessária para a aplicação.
  • Power over Ethernet (PoE+)
    Alimentação de energia e transferência de dados via cabo de ETHERNET: A Power-over-Ethernet (PoE+) elimina a conexão de energia separada para dispositivos conectados aos switches pela rede IP. (Saiba mais)

Teremos prazer em responder as suas perguntas.