reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x2000.jpg

O máximo de desempenho com a linha de bornes para montagem em trilho TOPJOB® S

Em diversas aplicações industriais e instalações prediais, a ampla variedade de bornes de montagem em trilho propicia mais do que apenas conexões elétricas confiáveis. Nossos bornes TOPJOB® S de montagem em trilho oferecem inúmeras vantagens:

  • A opção para qualquer aplicação: alavanca, botão e padrão
  • Push-in CAGE CLAMP® tecnologia de conexão universal para todos os tipos de condutores
  • Fiação rápida graças a conexão Push-in para condutores rígidos, semi-rígidos ou flexíveis com terminal
  • A variedade de jumpers multifuncionais oferece a solução certa para qualquer tarefa de jumpeamento
  • Etiquetagem contínua e econômica com o rápido sistema de identificação
  • Líder em segurança na Indústria: use um único sistema de bornes montados em trilho para praticamente todas as aplicações.

Visão geral do produto

Descubra a família de Bornes TOPJOB®S.

Mais possibilidades de atuação

Com a linha de bornes TOPJOB® S para montagem em trilho, agora você pode escolher entre três opções: alavanca, botão ou padrão. Escolha o modelo que melhor se adequa à sua aplicação.

Vantagens:
  • Alavanca: todos os tipos de condutores podem ser conectados e desconectados com facilidade, somente com o uso das mãos - manuseio intuítivo
  • Botão: use qualquer ferramenta comum para abrir o ponto de fixação através do botão de pressão
  • Padrão: a ferramenta operacional permanece no slot de abertura, assim deixando as duas mãos livres para conexão e desconexão dos condutores

betaetigungsvarianten_topjob-s_keyvisual_2000x1500.jpg

Bornes de passagem

Os bornes de passagem TOPJOB® S estão disponíveis em versões com um, dois, três e até quatro níveis, por exemplo, para a fiação de motores elétricos.

Vantagens:

  • Bornes de um nível conectam fios e cabos que variam de 0,14 a 25 mm2
  • Identificação clara por meio fitas de identificação contínuas multi-line e identificadores WMB
  • Versões Ex i e Ex estão disponíveis para uso em áreas classificadas
  • Versões aprovadas para tensão de 800 V (IEC) e 600 V (UL)

durchgangsklemmen_2000x2000px.jpg

Bornes de Distribuição

Os bornes de distribuição TOPJOB® S permitem uma distribuição de potencial extremamente compacta em apenas 9 mm com um único borne. Os bornes são usados principalmente em aplicações onde muitos sinais devem ser conectados em um espaço muito pequeno, como na indústria de manufatura, nos setores marítimo e offshore, sistemas ferroviários e indústria de processos.

Vantagens:

  • Design compacto, economiza espaço
  • Identificação de entrada de condutor de acordo com a marcação de ponto de conexão compatível com CAE
  • Fácil identificação de potenciais através de diferentes cores de bornes: azul, cinza, vermelho e preto
  • O complemento ideal para fontes de alimentação e fusíveis eletrônicos
  • Pode ser combinado com todos os bornes da linha 2001 TOPJOB® S bem como os acessórios (jumpers, Marking Strip e muito mais)
mm-24000-website-update-verteilerklemme-integration-in-other-websites-1-2000x1125-.jpg

Bornes de desconexão/teste

Os bornes de desconexão/teste da WAGO permitem a desconexão rápida e segura de circuitos. A lâmina laranja, desconecta ou separa plugues localizados entre condutores e está sempre visível para o operador.

Vantagens:

  • Opções de desconexão alternativas: por meio de lâmina pivotante e intertravamento mecânico adicional ou pelo plugue de desconexão
  • Economize espaço com bornes de desconexão duplos com dois níveis: dois bornes de desconexão sem potencial em dois níveis
  • Teste de serviço intuitivo para falhas de aterramento de potencial por meio de bornes de desconexão de condutor terra
  • Ideais também para aplicações no setor de energia renovável com tensões de até 1.500 VDC (linha 2006)
  • O mesmo formato em todos os bornes propicia linhas de visão claras.
  • Uma ampla variedade de jumpers para as exigências econômicas e seguras de circuitos

trennklemmen_2000x2000px.jpg

Bornes fusíveis

Os bornes fusíveis TOPJOB® S protegem circuitos elétricos contra curtos-circuitos e garante a operação sem falhas do sistema. Esses bornes são projetados para fusíveis miniatura métricos ou tipo lâmina.

Vantagens:

  • Os bornes podem ser montados em réguas
  • Substituição simples e segura de fusíveis
  • Indicador de LED opcional identifica rapidamente fusíveis queimados
  • Os bornes fusíveis podem ser criados com pouco trabalho na montagem e fiação, por meio de bornes de base e plugues de fusíveis.

sicherungsklemmen_2000x2000px.jpg

Bornes para transformadores de corrente e tensão

Os bornes TOPJOB® S para transformadores de corrente (desconexão/teste) são projetados para circuitos de transformadores de corrente Esses bornes são ideais para o estabelecimento de curtos-circuitos de forma segura e automática, bem como para fáceis aplicações de medição.

Vantagens:

  • Apresenta fenda de jumper na parte superior dos bornes, para ativação de curto circuito
  • Design intuitivo e fácil de usar
  • O design aberto, protegido contra choque indica o exato estado da comutação
  • Alta funcionalidade combinada a um design compacto
  • Todos os bornes da linha 2007 são aprovados para 30 A/500 V (IEC) e 300 V (UL).
strom-und-spannungswandlerklemmen_2000x2000px.jpg

Bornes para Sensores e Atuadores TOPJOB®S

Os bornes para sensores e atuadores TOPJOB®S são ideais para a fiação de sistemas de controle de máquinas modernas. O pequeno espaçamento entre os bornes, os tornam ideais para caixas compactas dentro de um sistema descentralizado e também para a instalação centralizada no painel de controle.


Vantagens:

  • Use diversos sensores no menor espaço possível, usando apenas 3,5 mm por sensor (0,138 polegadas) no trilho DIN
  • Possibilidade de jumpeamento com jumpers padrão sem limitação de polos
  • Jumpers codificados com cores simplificam a atribuição de potencial
  • Identificação clara, graças as fitas de identificação multi-line que não cobrem a fenda do jumper
  • Fácil leitura de qualquer ângulo, graças a identificação na parte superior e lateral da régua de bornes
  • Fácil visualização: LEDs, jumpers e identificadores sempre visíveis – mesmo quando a fiação já está colocada
initiatoren-und-aktorenklemmen_2000x2000px.jpg

Bornes com diodo e LED

Os bornes com diodo da WAGO foram desenvolvidos especialmente para circuitos de diodo personalizados. Por meio do uso de bornes de LED, unidades de monitoramento podem ser designadas para circuitos de controle e operacionais.

Vantagens:

  • Esses bornes oferecem fiação de densidade alta a uma largura de apenas 5,2 mm (0,205 polegadas)
  • Barras de jumper tipo encaixe permitem o design personalizado do circuito
  • Bornes com diodo e LED de dois e três níveis expandem as opções de design do circuito.
dioden-und-led-klemmen_2000x2000px.jpg

Módulos plugáveis de diodo e LED

Os módulos plugáveis de diodo e LED da WAGO, simplificam a criação de unidades de função especiais - sem custos adicionais de montagem e fiação. Eles estão disponíveis em duas versões: módulos para serem inseridos entre os contatos de separação de dois bornes adjacentes e opções que podem ser plugadas nas fendas de jumper de bornes de passagem. Além disso, carcaças de plugues de componentes vazias para bornes podem ser individualmente equipadas com resistores, diodos ou outros componentes.


Vantagens:

  • Nenhum custo adicional para a montagem e cabeamento
  • Separação em níveis de fiação e função
  • Os módulos podem ser substituídos rapidamente com outros tipos – módulos plugáveis para bornes de passagem, são ideais para o fácil retrofit de sistemas existentes
  • A conexão de deslocamento de isolamento (IDC) simplifica a montagem das carcaças de componentes vazias - nenhuma soldagem necessária
  • Identificação com fitas ou identificados WMB

dioden-baustein_2000x2000px.jpg

Todos os produtos

Descubra a diversidade da família MCS.

reihenklemmen-topjob-s_2000x1500px.jpg

Inspiração para você

Visão geral de produtos

Visão geral de produtos

Tecnologia de conexão elétrica

Inovadora tecnologia de conexão

O padrão para maior segurança e custos menores: desde 1951, a WAGO oferece um sistema de conexão livre de manutenção, para todas as necessidades – tecnologia de conexão a mola.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg

Leitura recomendada

Descubra nossos outros produtos

Tecnologia da automação

Medição, controle e regulagem. A tecnologia de automação e softwares associados da WAGO estão prontos para o futuro e economizam tempo. Nossos sistemas de I/O, controladores, monitores e painéis se diferenciam pelo alto nível de confiabilidade – mesmo sob condições extremas.

automation_2000x1500.jpg

interface_2000x1500_0017.jpg