Nouveautés 19 novembre 2018

Compacte et performante – Alimentation électrique WAGO de 30 W en seulement 35.5 mm

Avec une puissance de 30 W, l'alimentation électrique compacte (787-2850) de WAGO dans un boîtier pour montage sur rail DIN offre une puissance élevée dans un encombrement réduit de 35.5 mm (1.398 po). Grâce à sa conception mince, il permet de gagner environ 33 % d'espace dans l'armoire de commande et le tableau de distribution par rapport aux alimentations électriques standard.

1,25 A sont disponibles à une tension de sortie de 24 VCC. Avec un rendement élevé pouvant atteindre 88 %, la nouvelle alimentation électrique séduit par sa faible perte de puissance.

Elle peut également être montée en hauteur ou à l'horizontale avec déclassement, ce qui est avantageux pour les boîtes de distribution dans les bâtiments et l'industrie.

Disponibilité : Janvier 2019

En résumé :

  • Même conception et mêmes caractéristiques techniques adaptées aux nouveaux convertisseurs de puissance triphasés WAGO.
    Accessoire idéal pour les convertisseurs de puissance triphasés.

  • 30 watts pour une largeur de 35,5 mm (1,398 po)
    Compacte et performante

  • Conforme à la catégorie de surtension III
    Stabilisé contre les surtensions ou les transitoires côté entrée

  • Haute fiabilité
    Plage de température de -20 à +70 °C (-4 à+158 °F), déclassement > +55 °C (+131 °F)
    MTBF selon EN/IEC 61709 supérieur à 2 500 000 heures à +40 °C (+104 °F)

     

Votre personne de contact chez WAGO

Autres demandes: