[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/alimentation-pro-2","name":"Alimentations électriques Pro 2 de WAGO","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/alimentation-pro-2" }, "headline": "Alimentations électriques Pro 2 de WAGO", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-4930-Pro2-2000-1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTk5NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzNaaTlvTmpVdk1UQTBNamswTWpjNU56UXhOelF1YW5Cbnw5ZDY5MWU2Njk4ODMzYWFjZmQyNDQ2NWYwZjQ1NzVmZjA0OTEzNzQ2ZDVjNTlmYWY2MGUyMmJkNDkyZTMxMzY3" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Apr 29 18:31:42 CEST 2020", "dateModified": "Mon Mar 03 15:21:38 CET 2025" }

Alimentations électriques WAGO Pro 2

19 mars 2020

L'alimentation communique désormais

L'alimentation électrique WAGO Pro 2, avec des unités allant de 120 à 960 W, établit de nouvelles références en matière de communication et de paramétrage dans l'industrie. Elle peut se connecter à la fois à un API et à une passerelle IdO via un module de communication de type snap-on (actuellement, IO-Link; protocoles basés sur ETHERNET tels que Modbus TCP, Ethernet IP, PROFINET à l'avenir).

Cette sélection de protocoles normalisés garantit une intégration pratique et fiable dans l'infrastructure respective. « Une longue durée de vie, une efficacité maximale et une taille d'installation minimale signifient une réduction maximale des coûts d'exploitation – ce sont des avantages directs pour nos clients et pour les exploitants de systèmes, dès le premier jour d'utilisation », déclare Klaus Böhmer, directeur de l'unité commerciale Interface Electronics chez WAGO.

En résumé :

  • Des fonctions de surveillance intelligentes assurent la transparence.

  • Économisez de l'énergie et de l'espace grâce à une efficacité maximale de 96,3 %.

  • TopBoost ou PowerBoost garantissent une disponibilité fiable du système.

  • Des possibilités de paramétrage étendues permettent des alimentations électriques personnalisées.

Fonctions de surveillance intelligentes

Les données de l'unité d'alimentation électrique (UAE) WAGO Pro 2 peuvent être sauvegardées et analysées pour l'optimisation de l'énergie; l'API central peut éteindre les UAE distribuées dans des parties du système par un signal matériel ou une commande de bus afin d'activer le mode veille pour économiser de l'énergie – et avec les fonctions de contrôle de l'unité, fournir des renseignements sur l'alimentation électrique actuelle ou les données de la charge connectée.

power-supply_pro2_communication_2000x1125.gif

Efficacité maximale pour des économies maximales

Ces alimentations électriques fines combinent une densité de puissance élevée exceptionnelle avec une excellente efficacité, nécessitant moins d'espace et générant moins de chaleur dans l'armoire de commande. Le Pro 2 affiche une efficacité de conversion d'énergie pouvant atteindre 96,3 %. La combinaison d'une électronique de puissance très efficace et d'un contrôle numérique permet de réaliser des économies sur les coûts d'énergie et d'exploitation, tout en réduisant les émissions de CO2.

TopBoost ou PowerBoost

Les alimentations hautes performances TopBoost ou PowerBoost garantissent une disponibilité maximale du système. Dotées d'une interface flexible, les unités d'alimentation sont prêtes à répondre à toutes les exigences de l'application. Si nécessaire, des paramètres tels que la tension de sortie et le comportement en cas de surcharge peuvent être facilement configurés par logiciel.

Configuration personnalisée

La fonction « Disjoncteur électronique » est une option de configuration remarquable. Elle permet aux utilisateurs de couper la sortie de manière fiable lorsqu'un seuil de surcharge est dépassé après un temps prédéterminé.

Votre personne de contact chez WAGO

Autres demandes: