[{"url":"/produits","name":"Produits","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automation-technology","name":"Technologie d'automatisation","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automation-technology/4-channel-ai-module","name":"Module AI 4 canaux 750-471","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "NewsArticle",
"mainEntityOfPage": {
"@type": "WebPage",
"@id": ""
},
"headline": "Module AI 4 canaux avec entrées multipoints isolées électriquement",
"image": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/medias/p-ur-0750-0471-000-xx-2000-1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDQ0NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3pNUzlvT0dZdk1UQTBNamt6TlRJd05UQTNNVGd1YW5CbnxjYTViN2ZlMmM5MGIzZjdmNDZhNGUxZWE4ODQzYzk0YzE1ZTU1YmNlNTA3ODFlMDRiYTg4NTU2ODM4NWQwNjUz"
},
"author": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH"
},
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png"
}
},
"datePublished": "Wed Apr 29 18:44:21 CEST 2020",
"dateModified": "Tue Apr 07 14:35:43 CEST 2026"
}
Nouveautés
Un module analogique 4 canaux avec entrées multipoints isolées électriquement vient compléter le WAGO-I/O-SYSTEM
Un nouveau module vient compléter le WAGO-I/O-SYSTEM 750 : le module AI 4 canaux 750-471 dispose de quatre entrées multipoints isolées électriquement, ce qui le rend idéal pour toutes les applications dans lesquelles l'acquisition de signaux nécessite une immunité élevée aux interférences.
L'isolation électrique des entrées de signaux empêche efficacement les interférences dues aux différences de potentiel qui peuvent survenir dans les systèmes automatisés décentralisés. Le nouveau module analogique à 4 canaux 750-471 du WAGO-I/O-SYSTEM 750 dispose d'entrées isolées électriquement qui peuvent être paramétrées canal par canal, ce qui permet de l'utiliser par exemple dans des applications maritimes et extraterritoriales.
En résumé :
Canaux d'entrée isolés électriquement
Réduction de la sensibilité aux interférences dans les systèmes distribués, protection contre les erreurs dues aux boucles de courant
Haute précision avec une résolution de 16 bits
Paramétrable individuellement (canal par canal pour chaque codeur)
Haute résolution, paramétrage flexible
La résolution des entrées analogiques est de 16 bits. Les canaux peuvent être définis soit comme une entrée de courant comprise entre 0 et 20 mA, 4 et 20 mA, 3,6 et 21 mA (NAMUR NE43) ou ±20 mA, soit comme une entrée de tension comprise entre 0 et 10 V, ±10 V, voire comme une entrée millivolt de ±200 mV. Le nouveau module WAGO est ainsi très flexible et permet d'enregistrer presque tous les codeurs analogiques en fonction de l'application, tout en réduisant les coûts de stockage et d'exploitation.
Votre personne de contact chez WAGO