[{"url":"/produits","name":"Produits","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automation-technology","name":"Technologie d'automatisation","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automation-technology/4-channel-io-modules","name":"Modules d'E/S à sécurité intrinsèque","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "NewsArticle",
"mainEntityOfPage": {
"@type": "WebPage",
"@id": ""
},
"headline": "Modules E/S à sécurité intrinsèque – sortie numérique à 4 canaux et entrée analogique à 4 canaux pour les zones dangereuses",
"image": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/medias/ex-bereich-750-539-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTkxOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3lZaTlvT1dRdk1UQTBNamt5T1RNMU5UazRNemd1YW5Cbnw2MmRlZDA3MDhhOTUwZmU0MGRjMTNkMjc4MmEwZWVlYzk0MThmY2RiMzFjMTE0MzJmM2RlNWE4YTJlZWFkZjZl"
},
"author": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH"
},
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png"
}
},
"datePublished": "Wed Apr 29 18:36:02 CEST 2020",
"dateModified": "Thu Feb 27 16:24:50 CET 2025"
}
Nouveautés
Contrôle et détection : modules d'E/S pour les zones dangereuses
Nouveau pour la connexion de capteurs/actionneurs dans les zones 1/21 et 0/20 : les modules E/S à 4 canaux à sécurité intrinsèque contrôlent divers types de vannes et enregistrent économiquement des signaux standard 0 à 20 mA, 4 à 20 mA et 3.6 à 21 mA conformément à la norme NAMUR NE43.
Le module de sortie numérique à 4 canaux de WAGO (750-539) offre de nouvelles possibilités
Le nouveau module de sortie numérique à 4 canaux 24 VDC VALVE Ex i de WAGO (750-539) commande divers types de vannes de différents fabricants (par ex. Bosch, SMC, Festo et Norgren). Profitez du module d'E/S spécial avec un double nombre de canaux et un courant de sortie plus élevé.
Vos avantages avec le module à 4 sorties numériques 24 VDC VALVE Ex i de WAGO :
- Courant de sortie de 50 mA max.
- Vannes de contrôle et bornes de vannes dans les zones 1/21 et 0/20
- Diagnostic canal par canal (par ex. court-circuit et rupture de fil)
- Conception compacte : peu encombrante et économique
- ATEX, certifié IECEx
Le nouveau module d'entrée analogique à 4 canaux de WAGO (750-486) offre de nouvelles possibilités
Les quatre canaux d'entrée de courant du module d'entrée analogique 750-486 permettent d'enregistrer des signaux standard pour les plages de mesure suivantes : 0 à 20 mA et 4 à 20 mA (standard) et 3,6 à 21 mA (NAMUR NE43). La flexibilité offerte par les canaux configurables individuellement et la largeur étroite ouvrent de nouvelles zones d'application.
Vos avantages avec le module d'entrée analogique à 4 canaux 0/4 ... 20 mA Ex i de WAGO :
- Plages de mesure configurables : 0 à 20 mA, 4 à 20 mA et 3,6 à 21 mA (NAMUR NE43)
- Conception compacte : module analogique peu encombrant et économique avec 4 canaux sur une largeur totale de seulement 24 mm
- Diagnostic canal par canal (par exemple, court-circuit, rupture de fil ou dépassement de la plage de mesure)
- ATEX, certifié IECEx
Votre personne de contact chez WAGO