API – Contrôleurs

Performance et disponibilité optimales : Grâce à leur très haute performance, leur faible consommation d'énergie, leurs nombreuses interfaces, leur conception peu encombrante et leur grande fiabilité, les contrôleurs conviviaux (API) de WAGO sont des solutions d'automatisation rentables.

Vos avantages avec les contrôleurs WAGO :

  • Programmable avec la norme industrielle CODESYS 3.5
  • Indépendant du bus de terrain – compatible avec tous les protocoles de bus de terrain standard et les normes ETHERNET
  • Puissance informatique évolutive avec les contrôleurs PFC100 et PFC200
  • Combinable avec le WAGO-I/O-SYSTEM 750 : plus de 500 modules d'E/S pour une flexibilité maximale et une grande variété de fonctions
  • Également idéal pour les environnements extrêmes

Connectivité optimale avec un contrôle puissant

Contrôleur Compact 100

Obtenez des performances de contrôle exceptionnelles avec notre automate compact combiné aux E/S intégrées!

  • Prêt pour vos applications de transformation numérique
  • Programmation et configuration simples
  • Haute performance, prêt pour l'IIoT avec un faible encombrement

La simplicité à son meilleur!

Contrôleur Basic 100

Le contrôleur programmable Basic 100 de WAGO offre une grande flexibilité, augmente la performance des machines et accélère le développement des systèmes.

  • Prend en charge les protocoles industriels courants tels que MODBUS TCP/UDP et EtherNet/IP
  • Programmé avec le logiciel CODESYS 3.5
  • Idéal pour les grands volumes et les applications de contrôle sensibles au prix

Performances maximales dans un espace minimal

Contrôleur PFC100

Obtenez des performances maximales tout en occupant un espace minimum avec les contrôleurs PFC100 de WAGO. Programmés avec Codesys 3.5, ces contrôleurs prennent en charge plusieurs protocoles de bus de terrain et sont équipés d'un logiciel de sécurité optimal.

controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000.jpg

Notre gamme de contrôleurs la plus puissante

Contrôleurs PFC200

Les contrôleurs PFC200 de WAGO sont idéaux pour une grande variété d'applications dans l'industrie, le processus et l'automatisation des bâtiments.

  • Ces automates conviennent pour des applications de contrôle plus petites dans des environnements standard et difficiles.
  • Ils sont indépendants du bus de terrain et conviennent parfaitement aux systèmes de bus de terrain décentralisés.
  • Ces contrôleurs sont également disponibles en version 750 XTR pour les applications dans des environnements extrêmes.

Pour les applications extrêmes

Contrôleurs PFC200 XTR

Contrôleurs PFC200 XTR pour les environnements extrêmes : ingénierie, contrôle et visualisation là où les autres contrôleurs échouent.

  • Ces contrôleurs résistent aux climats extrêmes, aux vibrations, aux chocs et aux surtensions.
  • Ils sont indépendants du bus de terrain et conviennent parfaitement aux systèmes de bus de terrain décentralisés.
  • Les contrôleurs PFC200 XTR sont dotés d'un système d'exploitation Linux embarqué et d'un environnement e!RUNTIME basé sur CODESYS 3.

Valeur ajoutée