Un réseau sécurisé pour l'avenir : le nouveau commutateur industriel à 16 ports de WAGO
La tendance croissante à la mise en réseau dans le secteur industriel et du bâtiment nécessite des commutateurs toujours plus puissants avec un plus grand nombre de ports ETHERNET. Le nouveau commutateur industriel à 16 ports de WAGO (852-1106) est la solution idéale.
Les caractéristiques du commutateur 852-1102 à 16 ports parlent d'elles-mêmes : un débit de données élevé de 1 Gbit ainsi qu'une utilisation dans des conditions ambiantes extrêmes garantissent un large éventail d'applications. L'alimentation électrique redondante et les relais d'alarme pour une indication claire des dysfonctionnements ne sont pas moins importants et garantissent une communication de données ininterrompue. Le commutateur est également facile à configurer et à installer et convient parfaitement aux réseaux de petite et moyenne taille.
Caractéristiques techniques :
- 16 ports ETHERNET, négociation automatique 10/100/1000 Mbps
- Plage de température étendue : -40 °C ... +70 °C
- Alimentation en courant continu redondante : 12 V ... 60 V
- Relais d'alarme pour l'indication des dysfonctionnements
- Prise en charge de la classe de conformité PROFINET A (IEEE 802.1p)