Nouveautés

Économie d'énergie et efficacité : le commutateur industriel à 8 ports et le commutateur industriel ECO à 8 ports de WAGO

La tendance croissante à la mise en réseau dans le secteur de l'industrie et du bâtiment nécessite des commutateurs encore plus performants et en même temps compacts en raison de facteurs tels que l'utilisation accrue de caméras IP. Le commutateur industriel à 8 ports (852-1102) et le commutateur industriel ECO à 8 ports (852-1112) répondent à ces exigences.

Caractéristiques techniques :

  • 8 ports ETHERNET 10/100/1000 Mbit/s, négociation automatique

  • Plage de température étendue : -40 °C... +70 °C
  • Alimentation en courant continu redondante : 12 V ... 60 V

  • Relais d'alarme pour l'indication des dysfonctionnements
  • Ethernet à faible consommation d'énergie
  • Prise en charge de la classe de conformité PROFINET A (IEEE 802.1p)
  • Prise en charge de 8 000 adresses MAC absolues

Aperçu des produits

Les caractéristiques fournies par le commutateur 852-1102 parlent d'elles-mêmes : un débit de données élevé de 1 Gbit ainsi qu'une aptitude à l'utilisation dans des conditions ambiantes extrêmes assurent une large gamme d'applications. L'alimentation électrique redondante et les relais d'alarme pour une indication claire des dysfonctionnements ne sont pas moins importants et garantissent une communication de données ininterrompue.

Variante ECO facile à utiliser et à prix raisonnable

Le commutateur ECO 852-1112 de WAGO est idéal pour les réseaux de données de petite et moyenne taille, où l'accent est mis sur la facilité d'utilisation plutôt que sur des fonctions de gestion étendues. Il dispose de toutes les fonctions standard du commutateur industriel 852-1102, telles que l'ajustement automatique du débit de données (autonégociation). Le commutateur ECO permet également de connecter jusqu'à huit appareils à votre réseau ETHERNET avec des débits de transmission de 10, 100 ou 1 000 Mbit/s. Conçu pour une plage de température comprise entre 0 et 60 °C, le commutateur ECO est parfaitement adapté aux applications industrielles.

Adaptation automatique à la charge réseau

Les deux commutateurs sont conformes à la norme « Energy Efficient Ethernet ». Selon la norme IEEE-802.3az, la consommation d'énergie est automatiquement ajustée à la charge du réseau. Ainsi, les 8 ports consomment uniquement de l'énergie lors de la transmission des données. En plus des économies d'énergie, l'installation et la configuration faciles des commutateurs réduisent le temps nécessaire à la mise en service.

Commutateur industriel à 8 ports dans l'eShop / fiche technique

Commutateur ECO industriel à 8 ports dans l'eShop / fiche technique

Votre personne de contact chez WAGO

Autres demandes: