[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/produits","name":"Produits","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automation-technology","name":"Technologie d'automatisation","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automation-technology/commutateurs-industriels","name":"Commutateurs industriels","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automation-technology/commutateurs-industriels/commutateurs-macsec","name":"Commutateurs Ethernet MACsec","linkClass":"active","categoryCode":null}]

Commutateurs industriels gérés - MAC Security

Avec fonctions de chiffrement intégrées

  • Chiffrement MACsec (Media Access Control Security) sur deux ports
  • Chiffrement GMC-AES selon IEEE 802.1AE
  • Chiffrement 128 bits de tout protocole Ethernet (MODBUS TCP, EtherNet/IP, HTTP, MQTT etc.)
  • Sur cuivre RJ45 ou fibre optique

Ce commutateur industriel géré est facile à configurer et à installer; il peut donc être utilisé dans de nombreuses applications, y compris les applications résidentielles. Il est idéal pour la protection des réseaux locaux prêts à l'emploi grâce à l'accord de clé MACsec intégré qui offre une protection sécurisée.

Assurant une sécurité point à point sur les liaisons ETHERNET entre les nœuds, MACsec utilise GCM-AES pour garantir l'intégrité de tout le trafic réseau. Autrement dit, il peut sécuriser un réseau contre de nombreuses menaces, notamment les intrusions, les attaques de l'homme du milieu, le masquage, les écoutes téléphoniques passives et les attaques par relecture.

Le modèle 852-1322/852-1328 de WAGO est idéal pour ajouter une couche de sécurité supplémentaire dans les applications industrielles et immobilières qui nécessitent des solutions compactes tout en offrant des performances réseau élevées sans latence notable.

Le commutateur industriel géré 852-1322/852-1328 est un commutateur doté de 6 ports RJ-45 10/100/1000 BASE-T(X) plus 2 ports Gigabit cryptés MACsec, avec des ports RJ45 ou des emplacements SFP à fibre optique pour la sécurité du réseau point à point. Les commutateurs certifiés cULus fonctionnent à des températures comprises entre 4 °F (-20 °C) et 159 °F (+70 °C) et peuvent être utilisés dans diverses conditions environnementales, notamment avec une large gamme de tensions d'entrée et dans des applications industrielles soumises à des vibrations.