[{"url":"/produits","name":"Produits","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automation-technology","name":"Technologie d'automatisation","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automation-technology/commutateurs-industriels","name":"Commutateurs industriels","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automation-technology/commutateurs-industriels/fonctions-commutateurs-gérés-industriels","name":"Aperçu des fonctions du commutateur géré industriel","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Commutateurs gérés industriels : aperçu des fonctions
Administration et diagnostics
Mise en service et maintenance simplifiées
Configuration et diagnostics
Plusieurs options :
- Configuration via la gestion Web
- Configuration via la ligne de commande (SSH, Telnet, RS-232)
- Gestion réseau via SNMP v1, v2, v3
- Prise en charge des normes MIB (Management Information Base)
- Diagnostic via Modbus TCP : nombreux renseignements disponibles pour un diagnostic facile via MODBUS
Surveillance diagnostique numérique (Digital Diagnostic Monitoring, DDM)
- Détecte automatiquement un module SFP connecté
- Renseignements détaillés sur le module
- Surveillance en temps réel
- Température
- Alimentation électrique
- Puissance de transmission
- Puissance de réception
Surveillance et diagnostics
Maintenance simplifiée :
- Mise en miroir des ports : mise en miroir du trafic réseau
- LLDP : détection automatique des périphériques adjacents
- Notifications par courrier électronique
Disponibilité
Via la redondance de communication
Jet Ring
- Durée de commutation typique < 300 ms (dépend de l'application)
- Configuration extrêmement simple
- Jusqu'à 20 participants (vieillissement rapide) dans un Jet Ring
Xpress Ring et Dual Ring
Xpress Ring :
- Temps de commutation < 20 ms
- Configuration facile
- Jusqu'à 200 commutateurs dans un anneau Xpress
- Deux anneaux Xpress par commutateur
Dual Ring :
- Combinaison des deux types de redondance
- Un anneau Jet et un anneau Xpress par commutateur ou deux anneaux Xpress par commutateur
ERPS (commutation de protection en anneau ETHERNET)
La solution rapide et ouverte :
- Technologie normalisée et ouverte
- Temps de commutation < 50 ms
- Topologies imbriquées avec jusqu'à six anneaux par commutateur
- Réalisation d'une tolérance à une seule défaillance (SPOF – Single Point of Failure)
ERPS – Mode d'amélioration :
- Appareils WAGO avec commutateurs intégrés et configuration de vieillissement rapide
- Durée de commutation typique < 300 ms (dépend de l'application)
Sécurité
Réseau industriel entièrement sécurisé
Authentification IEEE 802.1X
La norme de sécurité des réseaux informatiques : authentification et autorisation sécurisées dans les réseaux ETHERNET (localement sur le commutateur ou via un serveur RADIUS).
Processus :
- L'authentification d'un abonné est effectuée par l'authentificateur.
- L'authentificateur vérifie les renseignements d'authentification de l'abonné (demandeur) auprès d'un serveur d'authentification.
Pare-feu – Liste de contrôle d'accès
Autorisation uniquement pour les services requis
Filtrage des paquets de données en fonction :
- d'une adresse MAC ou IP source
- d'une adresse MAC ou IP de destination
- d'une plage d'adresses MAC ou IP
- Ports source ou destination UDP/TCP
Sécurité des ports
- Apprend dynamiquement les adresses MAC par port
- Limitation du nombre d'adresses MAC par port
- Liste blanche/noire basée sur les adresses MAC par port
Transmission des données
Réseaux ETHERNET optimisés
Déconnexion logique du réseau
VLAN (par exemple, selon la norme IEEE 802.1Q)
Segmentation en réseaux logiques et virtuels :
- Limitation de la diffusion
- Amélioration de la sécurité
- Priorisation du flux de données
- Subdivision des machines et des réseaux de bureau, par exemple
VLAN basé sur IP
- Routage des paquets de données entre les VLAN via l'adresse IP
- Communication d'un participant vers deux ou plusieurs VLAN
- Connexion économique des réseaux à des routeurs de niveau supérieur
- Priorisation des paquets de données via l'adresse IP
VLAN basé sur MAC
- Affectation de paquets de données à un VLAN via une adresse MAC
- Priorisation des paquets de données via l'adresse MAC
Performances
Réseaux ETHERNET optimisés
Optimisation du réseau
Agrégation de liens LACP
Fusionner plusieurs connexions de données en une seule liaison logique :
- Augmenter le débit de transmission
- Link redondance
Priorisation et limitation du trafic
- Transfert plus rapide des paquets de données importants via le commutateur
- Priorisation des paquets de données selon la norme IEEE 802.1 Q
- Limitation de la bande passante ou du nombre de paquets par unité de temps et par port
- Amélioration de la qualité de la transmission des données
Maîtrise du trafic de données
- Arrêt des tempêtes de diffusion
- Garantie de la disponibilité du réseau
- Limitation des flux de données de diffusion et de multidiffusion (paquets/temps)
Votre personne de contact chez WAGO