[{"url":"/produits","name":"Produits","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automation-technology","name":"Technologie d'automatisation","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automation-technology/commutateurs-industriels","name":"Commutateurs industriels","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automation-technology/commutateurs-industriels/fonctions-commutateurs-gérés-profinet","name":"Aperçu des fonctions : commutateurs gérés PROFINET","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Commutateurs gérés PROFINET pour l'automatisation industrielle
Administration et diagnostic, disponibilité, sécurité, transfert de données et performances : aperçu de toutes les fonctions des commutateurs gérés PROFINET.
Administration et diagnostics
Mise en service et maintenance simplifiées
Configuration et diagnostics
Plusieurs options :
- Configuration via la gestion Web
- Configuration via la ligne de commande (SSH, Telnet, RS-232)
- Gestion du réseau via SNMP v1, v2c, v3
- Prise en charge des normes MIB (Management Information Base)
- Configuration via le fichier de description de l'appareil
Surveillance diagnostique numérique (Digital Diagnostic Monitoring, DDM)
- Détection automatique d'un module SFP connecté
- Renseignements détaillés sur le module
- Surveillance en temps réel
- Température
- Tension d'alimentation
- Puissance de l'émetteur
- Puissance de réception
Surveillance et diagnostics
Maintenance simplifiée :
- Mise en miroir des ports : met en miroir le trafic réseau
- LLDP : détecte automatiquement les appareils adjacents
Disponibilité
Via la redondance de communication
Gestionnaire de redondance des supports
Client de redondance des supports
Sécurité
Réseau industriel entièrement sécurisé
Pare-feu – Liste de contrôle d'accès
Autorisation uniquement pour les services requis
Filtrage des paquets de données sur la base des éléments suivants :
- Une adresse MAC source ou une adresse IP source
- Une adresse MAC de destination ou une adresse IP de destination
- Une plage d'adresses MAC ou IP
- Ports source ou destination UDP/TCP
Transmission des données
Réseaux PROFINET optimisés
Déconnexion logique du réseau
VLAN (par exemple, selon la norme IEEE 802.1Q)
Segmentation en réseaux logiques et virtuels :
- Limitation de la diffusion
- Amélioration de la sécurité
- Priorisation du flux de données
- Subdivision des machines et des réseaux de bureau, par exemple
Performances
Réseaux ETHERNET optimisés
Priorisation et limitation du trafic
- Transfert plus rapide des paquets de données importants via le commutateur
- Priorisation des paquets de données selon la norme IEEE 802.1 Q
- Limitation de la bande passante ou du nombre de paquets par unité de temps et par port
- Amélioration de la qualité de la transmission des données
Maîtrise du trafic de données
- Arrêt des tempêtes de diffusion
- Garantie de la disponibilité du réseau
- Limitation des flux de données de diffusion et de multidiffusion (paquets/temps)
Votre personne de contact chez WAGO