[{"url":"/produits","name":"Produits","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automation-technology","name":"Technologie d'automatisation","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automation-technology/commutateurs-poe","name":"Commutateurs PoE+","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "NewsArticle",
"mainEntityOfPage": {
"@type": "WebPage",
"@id": "/commutateurs-poe"
},
"headline": "Commutateurs PoE+",
"image": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/medias/p-ur-0852-1505-000-xx-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTc3NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3hZaTlvT0Rrdk1UQTBNamt6TmprNU1Ea3lOemd1YW5CbnwwMTQzNWQ5NTFkOTE5NGU1NDgzMGJlNjNjNmM1MDhlMjUwNTlkZjk0NjlmMTkzYTAzNTg0MDNmZmE4MmU3NGE2"
},
"author": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH"
},
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png"
}
},
"datePublished": "Wed Apr 29 18:43:13 CEST 2020",
"dateModified": "Tue May 27 17:55:13 CEST 2025"
}
Nouveautés
Commutateurs PoE+ : une puissance maximale sur l'autoroute de l'information
Dans les réseaux d'automatisation (en particulier les plus complexes), tout câble qui peut être éliminé réduit l'effort de câblage pour économiser de l'espace, de la main-d'œuvre et des coûts de matériel. Et c'est précisément ce que les nouveaux commutateurs PoE (Power-over-Ethernet) de WAGO peuvent faire pour les réseaux de toute taille.
Alimentation électrique et transfert de données via un câble ETHERNET : l'alimentation électrique par câble Ethernet (Power-over-Ethernet, PoE+) élimine la nécessité d'une connexion électrique séparée pour les appareils connectés aux commutateurs via le réseau IP. Les avantages sont évidents : le câblage est nettement plus rapide et permet de gagner de la place. De plus, des unités d'alimentation électrique séparées ne sont pas nécessaires, ce qui réduit encore les coûts. Pour répondre à un large éventail de besoins applicatifs, WAGO a développé trois variantes, chacune dotée d'une redondance en anneau pour assurer une communication fiable, même en cas de rupture de ligne.
Réseaux intelligents pour le contrôle et l'automatisation des processus avec :
Commutateurs PoE+ personnalisés avec 30 W par port PoE
Conception robuste des appareils pour les environnements exigeants
Variantes ECO pour la conception de machines en série avec alimentation électrique 24 V (éliminant le besoin d'une unité d'alimentation électrique 48 V supplémentaire)
Fonctions évolutives, y compris alimentation électrique redondante et fonctions d'alarme pour une utilisation à haute disponibilité dans le contrôle des processus
Communication sécurisée
Les commutateurs à 5 et 8 ports de WAGO assurent un transfert de données de 1 Gbit, et ce de manière fiable, même dans une plage de température étendue allant de −40 à +70 °C. Les commutateurs offrent également un fonctionnement intelligent et économe en énergie. Ici, « Ethernet efficace » signifie adapter et optimiser en permanence les performances en fonction du volume de données. Ciblant les systèmes Ethernet en temps réel actuellement utilisés dans la technologie d'automatisation générale, les commutateurs de WAGO répondent aux exigences de la classe de conformité A de PROFINET (IEEE 802.1p).
En résumé :
- La redondance en anneau garantit une communication fiable même en cas de rupture de ligne.
- La réduction des efforts de câblage permet de gagner du temps, de l'espace et de l'argent.
- La plage de température étendue de −40 °C à +70 °°C offre le plus haut niveau de fiabilité, même dans des conditions extrêmes.
Votre personne de contact chez WAGO