[{"url":"/produits","name":"Produits","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automation-technology","name":"Technologie d'automatisation","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automation-technology/io-systems","name":"Systèmes d'E/S","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automation-technology/io-systems/champ-d-apos-installation","name":"Champ d'installation","linkClass":"active","categoryCode":null}]
WAGO I/O System Field
Décentralisation avec connectivité étendue. Le I/O System Field pour l'automatisation sans armoire IP67 dispose d'une gamme impressionnante de fonctions.
Vos avantages :
- Connectivité réseau étendue
- Fonctionnalité et esthétique dans un seul système
- Gestion intégrée de l'alimentation
- Solution tout-en-un via IO-Link
VUE D'ENSEMBLE DU WAGO I/O SYSTEM FIELD
Automatisation à l'épreuve du temps
Haute performance, conçu pour les réseaux sensibles au temps (TSN) et inébranlable dans les conditions environnementales les plus difficiles : l'I/O System Field de WAGO pour l'automatisation sans armoire combine une variété impressionnante de fonctions avec des boîtiers robustes IP67.
Un large éventail d'applications
Que ce soit au niveau de la machine d'emballage ou du bras du robot, les modules de l'I/O System Field se montent exactement là où vous en avez besoin, au cœur de l'action, à proximité des capteurs et des actionneurs.
Les avantages imbattables de l'I/O System Field de WAGO
Connectivité réseau étendue
Les installations de production modernes et décentralisées exigent des solutions d'automatisation qui garantissent le plus haut niveau de connectivité tout en offrant une performance maximale en dehors de l'armoire de commande. WAGO a développé son nouveau I/O System Field avec une protection IP67 pour répondre à ces besoins aujourd'hui et demain. Le nouveau système combine des bus de terrain rapides basés sur ETHERNET (par exemple, PROFINET), des technologies telles que OPC UA, Bluetooth® et Webserver, ainsi que MQTT en tant que protocole pour la connectivité avec le nuage. La pièce maîtresse est un cœur de processeur puissant qui associe des fonctions de sécurité intégrées à une connectivité sécurisée sur le champ d'installation et dans le nuage. Il constitue la base de toutes les normes ETHERNET, bus de terrain et IoT industriel (y compris TSN), offrant une flexibilité maximale pour une grande variété d'exigences.
Vos avantages :
- Échange de données indépendant de la plate-forme grâce à OPC UA
- Renseignements sur le système fournis via MQTT
- Accès rapide et distribué aux renseignements du module via Bluetooth®
- Accès aux renseignements sur le système via un serveur Web intégré
- #conçu pour TSN
Fonctionnalité et esthétique dans un seul système
L'I/O System Field IP67 est optimisé pour une automatisation fiable et sans armoire. Les modules se montent exactement là où vous en avez besoin, au cœur de l'action, à proximité des capteurs et des actionneurs. Cette adaptabilité permet non seulement de réduire le câblage nécessaire, mais aussi de simplifier la mise en service, la maintenance et le diagnostic. Le système offre une protection sans compromis avec des boîtiers métalliques à encapsulation complète pour les environnements extrêmement difficiles, ou des boîtiers en plastique robustes mais légers pour les applications mobiles. Les modules fonctionnent à des températures comprises entre - 25 °C et + 70 °C (- 13 °F ... + 158 °F). Les variantes de boîtiers minces et le montage latéral se prêtent bien à la détection de signaux dans les espaces les plus restreints et au montage protégé des modules et des câbles de connexion. Les capteurs et les actionneurs sont raccordés par des câbles standard M8 et M12. Le système est alimenté par un connecteur M12 à courant fort codé L, fournissant jusqu'à 16 A et offrant plus de puissance dans moins d'espace. Les modules peuvent accueillir des marqueurs WMB Inline ou des bandes de marquage du programme standard WAGO.
Vos avantages :
- Boîtiers métalliques IP67 à encapsulation complète pour les environnements extrêmes
- Boîtiers en plastique IP67 légers et non encapsulés pour les applications mobiles
- Identification détaillée, options de marquage pratiques et voyants à DEL bien visibles
Gestion intégrée de la charge
La gestion innovante de la charge garantit que la puissance du système est pleinement utilisée par biais de la gestion de la charge du courant d'alimentation. Le courant et la tension peuvent être enregistrés et évalués par canal. Des limites de surcharge peuvent être définies pour chaque canal. Ainsi, les erreurs peuvent être détectées plus rapidement et différenciées plus clairement en cas de défauts, les erreurs sont également plus facilement prédictibles, ce qui est essentiel pour les tendances futures telles que la maintenance prédictive.
Vos avantages :
- Alimentation électrique haute capacité avec jusqu'à 2 x 16 A et jusqu'à 4 A par port IO-Link
- Limitation réglable du courant de sortie
- Contrôle de la puissance absorbée
- Définition des alarmes principales et préalables
- Contrôle des tensions et des courants (par canal et à l'échelle du module)
- Contrôle de la température par canal
Solution tout-en-un via IO-Link
En combinaison avec IO-Link , l'I/O System Field démontre pleinement ses atouts en tant que « distributeur d'E/S » flexible, tant pour la collecte que pour la distribution des données. La norme de communication de premier plan permet un flux de données transparent du contrôle au niveau du capteur et de l'actionneur. Cela simplifie considérablement la configuration et le câblage. En outre, de toutes nouvelles possibilités s'offrent à vous en matière de diagnostic, de paramétrage et d'identification des appareils.
Vos avantages :
- Communication de bout en bout par nuage et bus de terrain avec IO-Link.
- Le câblage simplifié facilite la planification et le remplacement des appareils.
- Jusqu'à 8 concentrateurs IO-Link par module - Jusqu'à 4 A par port - Jusqu'à 128 E/S numériques sur un maître
- Topologie en étoile pour les lignes courtes
- Moins d'adresses IP
Tous les produits
Découvrez la diversité des produits du WAGO-I/O-SYSTEM 767.
Ceci peut également vous intéresser
Sujets et produits connexes :
Automatisation ouverte avec WAGO
Nous vous offrons la liberté pour des solutions hautement adaptables et personnalisées. Nous vous soutenons sur la voie de votre avenir numérique! #ouvertetsimple
WAGO Cloud
Connecte les mondes réels et virtuels – évolutif, fiable, universel. WAGO Cloud vous offre une plateforme IoT pour la visualisation centralisée des données – indépendamment du lieu.
Boîtiers capteurs / actionneurs pour la transmission de signaux.
Véritable prêt à l'emploi : le boîtier à encapsulation complète est conforme à la norme de protection IP67. Les boîtiers capteurs / actionneurs IP67 de WAGO sont économiques et fonctionnent également en dehors des armoires de commande.
Systèmes d'E/S – prêts à l'emploi partout
Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'armoire de commande, les systèmes d'E/S de WAGO fournissent l'automatisation là où vous en avez besoin – même dans des conditions difficiles.