Nouveautés

Connexion directe et facile des compteurs d'énergie et de consommation – avec le maître M-Bus

Réduisez les coûts, simplifiez l'installation et gagnez de l'espace : le nouveau module maître M-Bus 753-649 connecte directement jusqu'à 40 dispositifs M-Bus au système d'E/S pour capturer les données de consommation – sans passerelles externes ni inverseurs de niveau.

Vos avantages :

  • Connexion directe (sans passerelle externe/convertisseur de niveau) et économique des appareils M-Bus au système d'E/S
  • Optimisation de la flexibilité en combinant avec d'autres modules et interfaces du système d'E/S
  • Facile : utilisation de plusieurs modules pour des volumes de données plus importants

La gestion intelligente de l'énergie commence par la collecte séparée de la chaleur, de l'eau, de l'électricité et du gaz. C'est pourquoi les utilisateurs privés et commerciaux s'attachent à mesurer la consommation d'énergie – avant tout dans le domaine de l'automatisation des bâtiments.

Le système d'E/S avec un module maître M-Bus (Meter-Bus) est la bonne solution pour gérer les données relatives à l'énergie et à la consommation : selon le contrôleur WAGO, les données de consommation peuvent être transmises de manière flexible sur le protocole de bus de terrain existant du système de contrôle. Ce faisant, vous évitez un câblage supplémentaire pour les renseignements sur le bâtiment. Un logiciel peut être utilisé pour préparer facilement les données via l'interface ETHERNET.

Triplez les avantages : le maître M-Bus

Le M-Bus est par nature un bus de terrain rentable pour la transmission de données de consommation d'énergie conformément à la norme EN 13757. Réduisez les coûts supplémentaires avec le module principal M-Bus de WAGO : le module est très peu encombrant par rapport aux solutions comparables, réduisant ainsi les frais de câblage.

Enregistrez les données de consommation : utilisation du M-Bus

Le M-Bus est utilisé pour lire les données de consommation d'énergie des compteurs électriques, des compteurs de chaleur, des compteurs de gaz, des compteurs d'eau et de divers capteurs et actionneurs de différents fabricants. En tant que système efficace de mesure des données de consommation, le M-Bus est souvent utilisé dans le domaine des systèmes de contrôle des bâtiments.

Maître et esclave(s) : comment fonctionne le M-Bus

Le système M-Bus, basé sur un modèle de communication maître/esclave, peut fonctionner en ligne, en étoile ou en arborescence. Le maître alimente le bus série et traite les données des esclaves M-Bus (appareils de mesure). Un contrôleur WAGO équipé du M-Bus, qui communique avec les composants du bus par l'intermédiaire d'un bus à 2 fils, peut assumer le rôle de maître. Jusqu'à 40 esclaves peuvent être connectés par module. Le M-Bus transmet des données à des vitesses de 300 à 9 600 bps. Un câble téléphonique ordinaire de type J-Y(St)Y N x 2 x 0,8 mm, par exemple, peut être utilisé comme câble M-Bus.

Votre personne de contact chez WAGO

Autres demandes:

Aperçu des produits

Aperçu des produits

API – Contrôleurs

buehne_controller_2000x1500.jpg

Alimentations électriques

Économique. Polyvalent. Sûr.
buehnenbild-epsitron-2000x1500.jpg