Nouveautés 17 octobre 2018

Filtres d'alimentation électrique côté terrain WAGO et filtres d'alimentation électrique avec diagnostic de mise à la terre intégré pour équipements et systèmes avec surveillance de l'isolation

Jusqu'à présent, l'alimentation fiable d'un nœud de bus de terrain était la seule fonction des filtres d'alimentation électrique côté terrain et des filtres d'alimentation électrique de WAGO. Cependant, deux nouvelles variantes offrent désormais également un diagnostic de mise à la terre intégré. Ces modèles ne se contentent pas de protéger le système contre les perturbations à haute énergie sur les lignes d'alimentation CC, telles que celles causées par des surtensions de commutation ou des charges inductives, et l'alimentation de terrain contre les surtensions transitoires.

Les nouveaux filtres sont conçus comme des modules E/S pour le WAGO-I/O-SYSTEM 750, ont été optimisés pour une utilisation dans des systèmes avec surveillance d'isolation et permettent la détection de défauts à la terre asymétriques dans un segment d'alimentation de l'alimentation de terrain 24 VCC. Le diagnostic de mise à la terre est principalement conçu pour la mise en service ou la maintenance du système et doit être activé au préalable par l'utilisateur.

Le WAGO I/O-SYSTEM 750 est également homologué pour une installation dans la construction navale et les installations terrestres/extraterritoriales (par exemple, les plates-formes ou les installations de chargement). Ceci est démontré par la conformité aux exigences des principaux organismes de classification tels que DNV GL et Lloyd's Register. L'utilisation de ces modules est nécessaire pour un fonctionnement correct et certifié.

Toutefois, un filtre d'alimentation électrique 750-626/020-002 est nécessaire pour le fonctionnement certifié marin du WAGO-I/O-SYSTEM 750. Et dès qu'une alimentation de terrain 24 VCC supplémentaire est nécessaire dans un nœud de bus de terrain, le filtre d'alimentation côté terrain WAGO 750-624/020-002 devient également indispensable.

En résumé :

  • Disponibilité accrue du système :
    Optimisé pour les systèmes avec surveillance de l'isolation

  • Détectez et localisez plus rapidement et plus facilement les défauts à la terre :
    Diagnostic des défauts à la terre pour les alimentations électriques de 24 et 0 V et détection des défauts à la terre asymétriques dans un segment d'alimentation

  • Intégré dans le WAGO-I/O-SYSTEM 750 : solution économique, efficace et intelligente

Votre personne de contact chez WAGO

Autres demandes: