WAGO Software and engineering tools

Outils d'ingénierie logicielle

Les projets d'automatisation de la production, des processus et des bâtiments se caractérisent par des délais de mise en œuvre de plus en plus courts, des structures de plus en plus complexes et le rôle croissant des logiciels en tant qu'éléments de la solution globale. En fait, le logiciel est en train de devenir le facteur essentiel de la technologie d'automatisation qui garantit le succès d'un projet.

Vos avantages avec les outils d'ingénierie de WAGO :

  • Outils intégrés Le bon outil pour chaque tâche
  • Ouvert aux standards éprouvés
  • En phase avec les flux de travail habituels
  • Des technologies et des interfaces à la pointe du progrès

Développement d'applications

CODESYS V3

CODESYS V3 est la plateforme logicielle indépendante du fabricant pour l'ingénierie de projet selon la norme IEC 61131-3. Cet outil d'ingénierie combine la programmation standard d'une application de contrôle avec les possibilités d'ingénierie logicielle professionnelle pour les dispositifs d'automatisation dans l'environnement Industrie 4.0 ou IIoT.

CODESYS

La mise en œuvre rapide de fonctions de machines complexes est essentielle dans les applications modernes d'ingénierie mécanique. Le logiciel d'ingénierie CODESYS basé sur ordinateur personnel de WAGO vous assiste dans toutes les étapes du développement. Notre logiciel d'ingénierie réduit le temps de développement des projets d'automatisation et dispose d'une interface utilisateur moderne et clairement organisée.

smartDESIGNER

Avec WAGO Smart Designer, le logiciel de configuration pour les produits de technologie de connexion électrique et d'automatisation de WAGO, nous offrons un accès aux projets à tout moment et de n'importe où dans le monde – aucune installation nécessaire.

elektrische Planung_800x800.jpg

WAGO Analytics

Lorsqu'il s'agit d'optimiser un système, les défis consistent à améliorer et à quantifier la connaissance du processus et à intégrer les résultats dans le processus. WAGO Analytics vous accompagne de l'acquisition des données à l'analyse et crée des visualisations intuitives des dépendances dans les systèmes.

MM-4961_Analytics_Demonstrator_GettyImages-556419437_2000x1125.jpg

Paramétrage de l'application

WAGO Solution Builder

Les logiciels d'ingénierie adaptés à l'automatisation des bâtiments vous offrent un moyen intégré et efficace de créer des solutions tout au long du cycle de vie de votre bâtiment. Vous avez la possibilité de paramétrer tous vos projets sur une interface Web.

wago solution builder.png

Agent WAGO PLC

Imaginez avoir un collègue compétent à vos côtés, capable de comprendre vos questions et d'y répondre avec précision. C'est exactement ce que propose l'agent WAGO PLC. Ce chatbot basé sur l'IA assiste les programmeurs d'automates programmables et les intégrateurs de systèmes dans le développement d'applications pour le système d'E/S WAGO, simplifiant ainsi leurs tâches quotidiennes.

768-PLC-Agent-Hero1.jpg

Compatible avec nos solutions logicielles

Automates

Contrôleurs pour un contrôle rentable

Les tâches de contrôle, petites ou grandes, doivent être rentables. WAGO a dans sa gamme de produits l'API qui convient à chaque défi et à chaque exigence.

Systèmes d'E/S

Systèmes d'E/S prêts à être utilisés partout

Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'armoire de commande, les systèmes d'E/S de WAGO fournissent l'automatisation là où vous en avez besoin, même dans des conditions difficiles.

buehne_io-system_2000x2000.jpg
Votre personne de contact chez WAGO

Autres demandes: