Nouveautés

Nouvelle passerelle ETHERNET sans fil avec Bluetooth®

La transmission de données sans fil est de plus en plus populaire. Le principal avantage de cette technologie est qu'elle permet dans de nombreux cas d'éviter la pose de câbles, tout en accélérant l'installation du réseau.

La nouvelle passerelle ETHERNET sans fil 758-918 de WAGO est idéale pour la transmission de données sans fil dans les applications de machines et d'équipements. Cet appareil robuste, qui dispose d'une antenne directionnelle interne et offre un degré de protection IP65, peut être installé directement sur le terrain, par exemple sur une machine. La version avec antenne externe en option est idéale pour une utilisation dans une armoire de commande ou dans des endroits où la réception est mauvaise.

En résumé :

  • WLAN 802.11 a/b/g/d/e/i/h et Bluetooth® 4.0

  • Classe de protection IP65 pour les applications industrielles

  • Réseau avec jusqu'à sept clients

  • Antenne externe en option

Toutes les normes WLAN et Bluetooth®

La passerelle ETHERNET sans fil 758-918 de WAGO prend en charge toutes les normes LAN sans fil actuelles (WLAN 802.11 a/b/g/d/e/i/h), permettant l'intégration de pratiquement n'importe quel abonné Wi-Fi. De plus, cette passerelle offre également la communication via Bluetooth® 4.0. Grâce à la fonctionnalité de point d'accès intégré, de petits réseaux WLAN ou Bluetooth® peuvent être définis pour accueillir sept abonnés. La passerelle peut être facilement configurée à l'aide d'un bouton sur l'appareil ou via un serveur Web.

Votre personne de contact chez WAGO

Autres demandes:

Ceci peut également vous intéresser

Sujets et produits connexes

Systèmes d'E/S

Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'armoire de commande, les systèmes d'E/S de WAGO assurent l'automatisation là où vous en avez besoin – même dans des conditions difficiles.

buehne_io-system_2000x1500.jpg