Nouveautés

Connexion directe des entraînements électriques – avec le SMI Master

Moins, c'est plus : le nouveau module maître « Standard Motor Interface » de WAGO (753-1630) est livré sans convertisseur de niveau. Raccordez maintenant les entraînements électriques pour les stores et les volets roulants directement au module. WAGO vous propose également son nouveau logiciel SMI Configurator, qui se caractérise par une conception en ruban familière et qui est riche en fonctions utiles qui simplifient la configuration du module.

Vos avantages :

  • Raccordement direct des entraînements SMI au WAGO-I/O-SYSTEM 750
  • Gain d'espace et d'argent
  • Le logiciel SMI Configurator facilite l'adressage, la configuration et la mise en service des entraînements SMI
  • Une entrée numérique pour la commande manuelle des entraînements SMI (p. ex. maintenance, nettoyage des fenêtres) indépendamment du programme de l'API
  • Une sortie numérique désactive temporairement les lecteurs lorsqu'ils ne sont pas nécessaires
  • Transfert de données à tous les niveaux de gestion et d'exploitation à l'aide de protocoles d'automatisation des bâtiments indépendants des bus de terrain, tels que BACnet ou KNX

L'automatisation des bâtiments connaît une croissance constante sur fond d'efficacité énergétique, ce qui rend l'interface moteur standard (SMI) idéale pour l'automatisation des locaux. Le système de sous-bus SMI est spécialisé dans la commande et le positionnement précis des moteurs de stores.

Des dimensions plus réduites que les modules maîtres SMI comparables, associées à une technologie de pointe : le SMI Master (753-1630) répond à toutes les exigences strictes pour l'utilisation de stores dans les bâtiments ou les environnements industriels. En plus de la surcharge de câblage, des coûts supplémentaires peuvent être réduits en éliminant les modules d'interface série standard, y compris les inverseurs de niveau SMI, ce qui permet aux moteurs SMI d'être directement connectés au module. En outre, le module dispose d'une alimentation électrique intégrée, ce qui rend inutile l'utilisation d'une alimentation externe.

Convivialité et rentabilité : Le SMI Master de WAGO

Outre le raccordement économique des entraînements de volets roulants et de protection solaire, le module SMI Master 753-1630 de WAGO se distingue par sa facilité d'utilisation. De nombreuses bibliothèques de fonctions et de blocs fonctionnels préconstruits pour la transmission bidirectionnelle de commandes et d'informations SMI garantissent un démarrage rapide des fonctions du contrôleur. Le nouveau logiciel SMI Configurator de WAGO est également disponible, ce qui permet de concevoir et de mettre en service les réseaux SMI beaucoup plus facilement. Le logiciel permet d'adresser rapidement les entraînements SMI et d'accélérer l'importation et l'exportation de tous les entraînements configurés.

Extrêmement polyvalent : l'utilisation du SMI dans l'automatisation des bâtiments

La combinaison de produits de différents fabricants n'est pas le seul avantage du SMI. La possibilité de mettre en œuvre des applications qui ne peuvent pas être résolues avec des entraînements conventionnels maximise la flexibilité pour les fabricants de volets roulants/stores solaires et de commandes, ainsi que pour les planificateurs. Selon l'application, jusqu'à 16 entraînements peuvent être commandés en parallèle à l'aide du module maître SMI de WAGO. D'autres fonctions telles que l'approche précise des positions intermédiaires, l'interrogation des positions actuelles du moteur ou l'adaptation continue du comportement de l'entraînement sont possibles avec le SMI. En liaison avec le système WAGO-I/O-SYSTEM, le module maître SMI permet non seulement de réduire les coûts énergétiques en commandant les stores et les volets roulants en fonction de la position du soleil, mais aussi d'augmenter le bien-être des employés en préservant les espaces de travail de l'éblouissement.

Alimentation électrique et transmission des données : comment fonctionne le SMI Master?

Comme DALI, SMI utilise un câble à 5 fils pour connecter les contrôleurs aux variateurs, assurant à la fois l'alimentation électrique et le transfert des données. Ce câble peut avoir une longueur allant jusqu'à 350 m à un débit de données allant jusqu'à 2400 bps. Deux fils libres sont utilisés comme câble de bus pour connecter le module maître SMI et jusqu'à 16 variateurs. Le module maître SMI 750-1630 contrôle les moteurs SMI 230 VAC, et le modèle 753-1631 peut être utilisé avec des variateurs d'ombre à basse tension (24 V). Le module maître SMI offre aux utilisateurs de nombreuses fonctions utiles : la fonction de « remplacement automatique », par exemple, permet aux opérateurs du bâtiment de remplacer un moteur défectueux sans modifier le programme de contrôle. En mode hors ligne, les réglages, les configurations et l'adressage du module peuvent être ajustés sans connexion au contrôleur. Et en mode « Facile », le contrôle de rideau est possible sans programmation d'automate encombrante.

Disponibilité prévue : 2e trimestre de 2017
Votre personne de contact chez WAGO

Autres demandes: