Nouveautés 11 octobre 2018

WAGO Touch Panels 600

Une conception esthétique pour une performance élevée

WAGO a développé les nouveaux Touch Panels 600 haute performance pour les tâches de commande et de visualisation exigeantes. Selon l'utilisation, les panneaux sont disponibles avec des écrans tactiles résistifs pour les applications standard dans l'armoire de commande, des panneaux capacitifs multi-touch avec surfaces en verre pour des exigences supplémentaires et des panneaux avec homologations marines pour une utilisation dans la construction navale.

Commandez, contrôlez, visualisez et diagnostiquez dans les secteurs de la fabrication, du bâtiment et de la transformation. Disponibles dans plusieurs configurations matérielles, les modèles Touch Panel 600 de WAGO sont désormais disponibles pour les tâches de commande et de visualisation de petite et moyenne envergure. Sous une conception moderne, les nouveaux écrans tactiles renferment certains des équipements les plus puissants du secteur, permettant aux utilisateurs de compléter leurs machines avec un écran avancé et high-tech et des visualisations de haute qualité. La fonction de gestion Web des contrôleurs WAGO peut également être utilisée avec les écrans élégants.

Trois versions sont disponibles, adaptées à une utilisation comme Web Panel, Visu Panel ou Control Panel. Des caractéristiques pratiques telles que la fonction d'économie d'énergie en mode veille, des capteurs intégrés pour le réglage automatique de la luminosité et un design facile à monter facilitent l'installation et l'utilisation. Tous les panneaux sont équipés du système d'exploitation Linux® prêt pour l'avenir. Lors de la configuration avec CODESYS, les visualisations sont créées à partir de technologies modernes telles que HTML5.

Disponibilité prévue : mars 2019

En résumé :

  • Processeur multicœur Cortex A9 1.0 GHz haute performance et mémoire RAM de 2 Go -> Vitesse d'exécution rapide grâce à l'exécution parallèle des opérations de calcul

  • Programmation selon la norme CEI 61131 ou directement sous Linux® -> Flexibilité et sécurité grâce au système d'exploitation open source

  • Interface de configuration personnalisée et utilisation pratique directement depuis le dispositif
    -> Configuration et mise en service rapides

  • Conception de montage unique -> Installation rapide pour un gain de temps

  • Connexion standard aux solutions infonuagiques de WAGO avec panneaux de contrôle -> Prêt pour l'IdO

Votre personne de contact chez WAGO

Autres demandes: