Plus de puissance sur votre circuit imprimé
21 novembre 2018Borniers WAGO pour circuits imprimés destinés à l'électronique de puissance
WAGO a élargi sa gamme de borniers pour circuits imprimés afin d'aider les ingénieurs à répondre à la tendance à la miniaturisation électronique, qui exige l'intégration des niveaux de puissance et de signal sur les circuits imprimés. Cette tendance a modifié les exigences en matière de technologie de connexion en augmentant la densité de puissance. WAGO propose donc ses borniers pour circuits imprimés des séries 2606 et 2626 avec un espacement des broches de 12.5 mm (0.492 po). De plus, ses borniers pour circuits imprimés des séries 2616 et 2636 sont désormais disponibles avec un espacement des broches de 15 mm (0.59 po).
En élargissant la gamme de borniers pour circuits imprimés destinés à l'électronique de puissance avec des variantes supplémentaires, il est possible de transmettre des courants jusqu'à 101 A (CEI) ou 85 A (UL) et des tensions jusqu'à 1 000 V (CEI) ou 600 V (UL) dans une configuration à double broche. Cela répond au besoin croissant de l'industrie en borniers pour circuits imprimés compacts, mais capables de transmettre de manière fiable des courants élevés dans des conditions difficiles.
Au-delà des considérations de taille, la technologie de connexion est un critère essentiel pour choisir les bornes appropriées. Les nouveaux borniers pour circuits imprimés sont équipés de la technologie Push‑in CAGE CLAMP®, qui garantit des connexions rapides et sûres tout en permettant de raccorder des conducteurs rigides et à embouts par simple enfoncement.
En résumé :
Encombrement réduit avec une large plage de connexion de 0,2 à 25 mm² (24 à 4 AWG)
Câblage rapide et facile grâce à la technologie de connexion Push-in CAGE CLAMP®
Large gamme de conducteurs et capacité de transport de courant élevée, pour des tensions jusqu'à 1 000 V selon CEI ou 600 V selon UL