[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/ca-la-station-de-transformation-multilingue","name":"Application client","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Référence

La station de transformation multilingue

La sécurité de l'alimentation électrique peut être facilement compromise, par exemple lorsqu'un conducteur de pelle hydraulique trop enthousiaste endommage des câbles électriques lors d'une excavation. Dans de tels cas, un diagnostic rapide et surtout ciblé du réseau électrique est essentiel, tant sur de longues distances que dans les stations de transformation distribuées. Dans le poste de transformation du parc éolien de Wittmund, ENERCON s'appuie sur le télécontrôleur WAGO PFC200 pour le traitement des signaux et la transmission des données.

ENERCON, dont le siège social est situé à Aurich, dans le nord de l'Allemagne, fait partie des leaders technologiques internationaux, avec plus de 26 300 éoliennes. À Wittmund, ENERCON a construit l'installation et exploite également le parc éolien et la station de transformation. « Il existe une demande croissante pour des solutions clés en main pour les parcs éoliens, de la planification à la construction, en passant par l'alimentation du réseau électrique », explique Gerd-Evert Meyer, chef de projet chez ENERCON. Par conséquent, l'entreprise réfléchit sérieusement à la manière d'intégrer les parcs éoliens dans le réseau intelligent et, surtout, à la manière d'assurer la disponibilité et la surveillance des systèmes, y compris les stations de transformation.

Les avantages de WAGO pour vous :

  • Le télécontrôleur PFC200 de WAGO assure la sécurité grâce à une surveillance ininterrompue

  • Permet un diagnostic rapide et ciblé des défauts.

  • Il est librement programmable via CODESYS.

Points forts du produit