Application client
La transition énergétique numérique avec des contrôleurs de haute technologie
Le développement des énergies renouvelables ne peut réussir que si les fluctuations de l'approvisionnement provenant des matrices solaires et éoliennes sont compensées par des consommateurs électriques flexibles et des batteries. La technologie numérique peut contribuer à résoudre ce problème : des systèmes intelligents transforment le réseau électrique analogique en un réseau intelligent communicatif et ouvrent la voie à la mise en réseau de centrales électriques, de générateurs et de consommateurs virtuels.
L'énergie éolienne est confrontée à des défis importants. Bien que les éoliennes soient censées fournir à long terme la majeure partie de l'électricité, le gouvernement fédéral souhaite freiner considérablement les nouvelles constructions dans le nord de l'Allemagne. Depuis 2017, Brême, Hambourg, le Schleswig-Holstein, le Mecklembourg-Poméranie occidentale et le nord de la Basse-Saxe ne sont autorisés à produire que 902 mégawatts supplémentaires, soit moins de 60 % de la production actuelle. En effet, les lignes électriques des régions côtières exposées aux tempêtes ont atteint leurs limites de capacité. Les éoliennes sont de plus en plus souvent mises à l'arrêt dans le cadre de la « gestion de l'approvisionnement », car les grandes quantités d'énergie verte pourraient nuire à la stabilité du réseau.
La transition énergétique passe au numérique – Voici comment WAGO vous accompagne :
Les contrôleurs WAGO garantissent une communication et un contrôle sécurisés.
La nouvelle norme de communication VHReady facilite l'interaction des systèmes décentralisés.
Le chiffrement des données et les connexions spécialement sécurisées protègent contre tout accès non autorisé.