Compact Controller 100

L'utilisation d'un API et son raccordement à nos coupleurs E/S série 750 offre la flexibilité et les performances élevées requises pour les applications de toutes tailles. Spécialement conçu pour les constructeurs de machines, les tâches en usine et autres projets de numérisation, notre Compact Controller 100 est facile à utiliser et ne nécessite aucun entretien.

Avec notre Compact Controller 100, vous bénéficiez à la fois d'un contrôleur compact et d'entrées et sorties numériques et analogiques, le tout en un seul appareil. Grâce au logiciel CODESYS version 3, la plateforme leader du secteur, ce système combine une programmation avancée avec des capacités de développement logiciel professionnel pour les applications de contrôle modernes.

Avantages de notre Compact Controller 100
  • Entrées : 8 numériques, 2 analogiques, 2 RTD, Sorties : 4 numériques, 2 analogiques
  • Deux ports RJ45 configurables avec emplacements pour cartes MicroSD
  • Connecteurs enfichables via PicoMAX Push-in CAGE CLAMP® de WAGO
  • Augmentez le nombre et le type d'E/S à l'aide de nos coupleurs de la série 750
  • Protocoles industriels pris en charge
  • À associer à l'alimentation électrique 787-2850 pour un encombrement réduit

La dernière nouveauté de WAGO!

Linux embarqué

Linux embarqué est disponible pour les utilisateurs qui préfèrent utiliser directement un système d'exploitation léger et sécurisé. Ce Linux® en temps réel offre de nombreux avantages, notamment la flexibilité de pouvoir adapter à tout moment le code libre à vos besoins spécifiques. De plus, ce système d'exploitation robuste garantit un haut niveau de stabilité et fait l'objet d'une optimisation continue par la communauté open source active. Les utilisateurs restent ainsi à jour et prêts à s'adapter aux évolutions futures, en particulier en matière de sécurité.

Ingénierie avec CODESYS V3

L'avenir de l'automatisation repose sur des partenariats solides et la co-création de produits et de solutions. C'est pourquoi WAGO propose le Compact Controller 100 avec le logiciel d'automatisation CODESYS V3, indépendant du fabricant. Il offre les fonctions et les technologies utilisées aujourd'hui dans l'automatisation moderne, dispose d'une communauté active qui le maintient à jour et offre aux utilisateurs de nombreuses nouvelles options grâce à son indépendance vis-à-vis des fabricants et à son interopérabilité.

Conception compacte

Grâce à sa conception en tant que dispositif d'installation encastrable sur rail DIN (conforme à la norme DIN 43880), le nouveau contrôleur peut également être monté sur de petits tableaux de distribution. L'unité E/S est logée dans un boîtier compact avec le contrôleur, ce qui évite d'avoir besoin d'espace supplémentaire pour des composants de commande supplémentaires. L'interface de câblage amovible facilite l'installation et le remplacement des appareils.

Votre contact

Autres demandes:

Sujets et produits compatibles

Écrans tactiles et afficheurs

Conception et technologie pour un fonctionnement sûr et pratique des machines et des systèmes : les panneaux IHM de WAGO prennent en charge le langage HTML5 et peuvent être programmés dans CODESYS.

buehne_panels-und-dispalys_2000x2000.jpg

Systèmes d'E/S prêts à être utilisés partout

Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'armoire de commande, les systèmes E/S de WAGO assurent l'automatisation là où vous en avez besoin, même dans des conditions difficiles.

buehne_io-system_2000x2000.jpg

WAGO Cloud connecte le monde réel et virtuel

Évolutif, sécurisé, universel : avec WAGO Cloud, nous vous proposons une solution de plateforme IdO pour la visualisation centralisée des données depuis n'importe où dans le monde.