[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/choisissez-votre-mise-à-niveau","name":"Choisissez votre mise à niveau","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{"container":false,"catalogVersion":"ca-wagoContentCatalog/Online","menuLinksOrdered":[],"lastExportedVersion":7,"type":"Category Stage","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBKT0g5IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2Etd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000JOH9","modifiedtime":"2026-04-03T05:09:36+0000","children":[],"flat":false,"onlyOneRestrictionMustApply":true,"subHeadline":"Les borniers pour circuits imprimés et les connecteurs sont les protagonistes de votre circuit imprimé lorsqu&apos;il s&apos;agit de transmettre des signaux de manière fiable et sûre. La gamme compacte de sections de <strong>28 à 12 AWG</strong> (0.2 à 1.5 mm²) n&apos;est qu&apos;une des nombreuses caractéristiques disponibles. Découvrez d&apos;autres fonctionnalités, car chaque bornier et chaque connecteur est un véritable héros, adapté à vos besoins spécifiques. Quel est votre choix?","headline":"Choisissez votre mise à niveau!","image":{"code":"MM-453853_GWA_CYU_KV_US_2000x1125 (1).jpg","altText":"MM-453853_GWA_CYU_KV_US_2000x1125 (1).jpg","imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-MM-453853-GWA-CYU-KV-US-2000x1125-1-.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzA2NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJobFlTOHhOVEV6TURVNU5ERXhOVFl4TkM4eU1EQXdYMDFOTFRRMU16ZzFNMTlIVjBGZlExbFZYMHRXWDFWVFh6SXdNREI0TVRFeU5TQW9NU2t1YW5Cbnw2MDZhZGNmNTA1NWFkMzgzNDEzOTJjZGMyYjQwNzYyOTk1OGIyMzE2ZTA1YTUyMDkzYjczOTdkMzFlZWFmZGU2","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-MM-453853-GWA-CYU-KV-US-2000x1125-1-.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTkzMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJobU9TOHhOVEV6TURVNU5EazJOelU0TWk4eE5qQXdYMDFOTFRRMU16ZzFNMTlIVjBGZlExbFZYMHRXWDFWVFh6SXdNREI0TVRFeU5TQW9NU2t1YW5Cbnw2OTMwZTJkYTUxMmE4NGM2ZDU3ZjQ1ZjhlNmZjODYwOWNmYzNlNDNmMjQxMjYyZWQ5NmNjZWZhMDVmNjJjYjY3","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-MM-453853-GWA-CYU-KV-US-2000x1125-1-.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NjIwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmhsWlM4eE5URXpNRFU1TkRJeE16a3hPQzh4TWpnd1gwMU5MVFExTXpnMU0xOUhWMEZmUTFsVlgwdFdYMVZUWHpJd01EQjRNVEV5TlNBb01Ta3VhbkJufDRkMTZkZjIyZDQwY2ViYTZlZjRiMTAxMmQ3NjYzNTdhMGZlMTc2NjY3NGJmZjNlNTI3MGVjNGQxNzllNDUwNDc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-MM-453853-GWA-CYU-KV-US-2000x1125-1-.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjUxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazVMMmhtTVM4eE5URXpNRFU1TkRNeE1qSXlNaTh4TURJMFgwMU5MVFExTXpnMU0xOUhWMEZmUTFsVlgwdFdYMVZUWHpJd01EQjRNVEV5TlNBb01Ta3VhbkJufDM0NmJhYjY1MmEyNzhiOWMwN2E4NWJjM2ZhZWFmZDczNjE4MGI5OTkyN2Y2OWFlMDVjYWY5ODk2ZjZiYzM4YmI","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-MM-453853-GWA-CYU-KV-US-2000x1125-1-.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTU0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmhtTlM4eE5URXpNRFU1TkRReE1EVXlOaTgzTmpoZlRVMHRORFV6T0RVelgwZFhRVjlEV1ZWZlMxWmZWVk5mTWpBd01IZ3hNVEkxSUNneEtTNXFjR2N8ZTg3YWE3N2YzOTA1ZWY4ZGViZjUzNDUyY2QxZjkxNjQ0Y2YwOTQyYTY1MGNiYzQ0NDYxZTBhOThkODI4ZmNmYw","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-MM-453853-GWA-CYU-KV-US-2000x1125-1-.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjQ0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmhtT0M4eE5URXpNRFU1TkRVd09EZ3pNQzgwT0RCZlRVMHRORFV6T0RVelgwZFhRVjlEV1ZWZlMxWmZWVk5mTWpBd01IZ3hNVEkxSUNneEtTNXFjR2N8MDhlZTIyMDIwZjBmNTkzNDZhODhjYzMxMWNhMDFkZDU3NTMxMmFhN2E3ZjM5YzY0Zjg0ODc4OGQ0OGRlNTNiYg","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-MM-453853-GWA-CYU-KV-US-2000x1125-1-.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjQ0fGltYWdlL2pwZWd8YURjeEwyaG1aQzh4TlRFek1EVTVORGd3TXpjME1pOHlNREJmVFUwdE5EVXpPRFV6WDBkWFFWOURXVlZmUzFaZlZWTmZNakF3TUhneE1USTFJQ2d4S1M1cWNHY3w1OTc0YzM5NjZmZGY5MGJiZGM3NGVmOGMzZmEzYjE2ZDQzZDRmMDZjZjY0Mzk0OGRlMzg2NGIxMGNhNTI2YmU2","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":"MM-453853_GWA_CYU_KV_US_2000x1125 (1).jpg"},"lastLoad":1775192976001,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","productLinkOverrideType":"PRODUCT","passepartout":false,"restrictions":[],"contentLinkOverrideType":"CONTENT","searchable":true,"typeCode":"WagoCategoryStageComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwSTQwTSIsImNhdGFsb2dJZCI6ImNhLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"textboxOpacity":93,"itemtype":"WagoCategoryStageComponent","restricted":false,"name":"WagoCategoryStageComponent","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2024-09-05T14:30:40+0000","actions":[],"contentVersion":7,"parents":[]}
{"items":[{"headline":"<p>Série 2086</p>","subheadline":null,"galleryHeadline":"<p>Passez au niveau supérieur avec Reflow Power et SPE</p>","gallerySubheadline":"<p>Technique, économique, prêt pour la conception!</p><p></p>","paragraph":"<p>Avec les variantes THR ou CMS de la série 2086 compatibles avec le refusion, vous optez pour un bornier pour circuits imprimés qui séduit par sa rentabilité. C&apos;est donc le choix intelligent pour les projets économiques. De plus, la série 2086, compatible Ethernet à paire unique, présente un profil particulièrement plat : seulement 7,8 mm.</p><p>Est-ce celui que vous choisissez? Faites votre choix!</p>","image":"/medias/2000-MM-453853-GWA-CYU-por-2086-1104-000-pef1-xx-B-2000x2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5ODkxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXlMMmcyWlM4eE5EUTFOakU0TVRreE5UWTNPQzh5TURBd1gwMU5MVFExTXpnMU0xOUhWMEZmUTFsVlgzQnZjbDh5TURnMkxURXhNRFJmTURBd1gzQmxaakZmZUhoZlFsOHlNREF3ZURJd01EQXwwODc0OGRjOWUxMWMxMmU5OWI3NTk0MTJmNDljYzQ4YWIwMjQ2OTk0ODQwMTk4MDE2ODE0NmEwYTAyYjEwMjBi","productType":"Bornier pour circuits imprimés","pluggable":"Non","actuation":"Bouton-poussoir","speCapable":"Oui","design":100,"variants":80,"easeOfUse":30,"size":100,"handling":60,"customizable":50,"integrable":0,"videoId":"116044182","cta":{"href":"https://www.wago.com/us/c/pcb-interconnect?f=%3Afacet_product_Serie%3A2086&amp;sort=relevance&amp;pageSize=20","label":"Accéder à la liste des produits"},"secondaryCta":null},{"headline":"<p>Série 2091</p>","subheadline":"<p><em>picoMAX<sup>®</sup></em></p>","galleryHeadline":"<p>L&apos;ennemi ultime des vibrations</p>","gallerySubheadline":"<p>Compact, robuste, inébranlable!</p>","paragraph":"<p>Les vibrations élevées ne posent aucun problème au système de connexion enfichable <em>picoMAX<sup>®</sup></em> : il résiste à des chocs allant jusqu&apos;à 8 g pour le câblage à l&apos;aide de conducteurs avec ferrules. De plus, <em>picoMAX<sup>®</sup></em> est un connecteur enfichable pour circuits imprimés très compact et de conception particulièrement petite.</p><p>Est-ce celui que vous choisissez? Faites votre choix!</p>","image":"/medias/2000-MM-453853-GWA-CYU-h-2091-1424-2091-1124-01-01-pef1-xx-2000x2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzYwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmpMMmhrTVM4eE5EUTFOakU0TWpjd01qRXhNQzh5TURBd1gwMU5MVFExTXpnMU0xOUhWMEZmUTFsVlgyaGZNakE1TVMweE5ESTBYekl3T1RFdE1URXlORjh3TVY4d01WOXdaV1l4WDNoNFh6SXdNREI0TWpBd01BfDU4MTdlMDdmYTExY2FiNjk1ZWQ5MTVmOWEwOTNlOWNmMTMzNmE5ODNiNTY3YThhZDNjYTNjNDA4ZTQ4NjY2YTI","productType":"Connecteur enfichable","pluggable":"Oui","actuation":"Bouton-poussoir","speCapable":"Oui","design":100,"variants":80,"easeOfUse":70,"size":90,"handling":60,"customizable":30,"integrable":0,"videoId":"116044229","cta":{"href":"https://www.wago.com/us/c/pcb-interconnect?f=%3Afacet_product_Serie%3A2091&amp;sort=relevance&amp;pageSize=20","label":"Accéder à la liste des produits"},"secondaryCta":null},{"headline":"<p>Série 2091</p>","subheadline":"<p><em>picoMAX<sup>®</sup> eCOM</em></p>","galleryHeadline":"Une transformation parfaite","gallerySubheadline":"<p>Les connecteurs deviennent enfichables!</p>","paragraph":"<p><em>picoMAX<sup>®</sup> eCOM</em> rend les circuits imprimés enfichables! Il s&apos;agit du seul bornier pour circuits imprimés qui est soudé directement sur le circuit imprimé et qui est en même temps enfichable. Comme <em>picoMAX<sup>®</sup> eCOM</em> est disponible en emballage bande et bobine, il peut être facilement intégré dans des processus d&apos;assemblage automatisés.</p><p>Est-ce celui que vous choisissez? Faites votre choix!</p>","image":"/medias/2000-MM-453853-GWA-CYU-por-2091-1174-000-pef1-xx-2000x2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzI0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmhqWkM4eE5EUTFOakU0TXpRNE9EVTBNaTh5TURBd1gwMU5MVFExTXpnMU0xOUhWMEZmUTFsVlgzQnZjbDh5TURreExURXhOelJmTURBd1gzQmxaakZmZUhoZk1qQXdNSGd5TURBd3w5MDUwZWI0YWIyOWMwMmZiNjg1MGZlMmIwYTA5YTQyY2U0M2E0NjgyNzY5NzQxZjg5YWEwYmM1OTczYTJmMDhj","productType":"Bornier pour circuits imprimés","pluggable":"Oui","actuation":"Bouton-poussoir","speCapable":"Oui","design":100,"variants":30,"easeOfUse":70,"size":100,"handling":60,"customizable":30,"integrable":0,"videoId":"116044230","cta":{"href":"https://www.wago.com/us/c/pcb-interconnect?f=%3Afacet_product_Serie%3A2091%3Afacet_product_Produktfamilie_7725%3ApicoMAX%C2%AE%20eCOM%203.5&amp;sort=relevance&amp;pageSize=20","label":"Accéder à la liste des produits"},"secondaryCta":null},{"headline":"<p>Série 2601</p>","subheadline":null,"galleryHeadline":"Une innovation qui change la donne en matière de facilité d&apos;utilisation","gallerySubheadline":"<p>Surmontez les défis avec simplicité!</p>","paragraph":"<p>La série 2601 est le choix idéal pour tous ceux qui recherchent un bornier pour circuits imprimés offrant une facilité d&apos;utilisation exceptionnelle, grâce à son levier intuitif ne nécessitant aucun outil. De plus, ce bornier compatible SPE prend en charge les connexions ETHERNET sur de longues distances avec une seule paire de fils.</p><p>Est-ce celui que vous choisissez? Faites votre choix!</p>","image":"/medias/2000-MM-453853-GWA-CYU-por-2601-1104-000-xx-pef1-2000x2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTg1OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00wTDJnMU15OHhORFExTmpFNE1URXlPVEkwTmk4eU1EQXdYMDFOTFRRMU16ZzFNMTlIVjBGZlExbFZYM0J2Y2w4eU5qQXhMVEV4TURRdE1EQXdYM2g0WDNCbFpqRmZNakF3TUhneU1EQXd8YTI0MzQ1ZDNlZmVkZTE3Y2U3ZDg3N2ViNGMxNTRlZTQwNDAxMGZjZDU3M2ZkODZmNzVmNjBmYjc1YWI0NDc4ZQ","productType":"Bornier pour circuits imprimés","pluggable":"Non","actuation":"Levier","speCapable":"Oui","design":50,"variants":30,"easeOfUse":50,"size":30,"handling":100,"customizable":100,"integrable":0,"videoId":"116044179","cta":{"href":"https://www.wago.com/us/c/pcb-interconnect?f=%3Afacet_product_Serie%3A2601&amp;sort=relevance&amp;pageSize=20","label":"Accéder à la liste des produits"},"secondaryCta":null},{"headline":"<p>Série 2734</p>","subheadline":"<p><em>MCS</em> MINI</p>","galleryHeadline":"<p>Câblage facile</p>","gallerySubheadline":"<p>Simple, sans outil, enfichable!</p>","paragraph":"<p>Souhaitez-vous un câblage sans outil et sans déconnexion? Alors le connecteur enfichable pour circuits imprimés <em>MCS</em> MINI avec leviers est fait pour vous. Comme il est enfichable, il prend en charge le câblage à main levée, ce qui le rend idéal pour une installation dans des endroits difficiles d&apos;accès. Le levier rend le câblage intuitif, sans aucun outil!</p><p>Est-ce celui que vous choisissez? Faites votre choix!</p><p></p>","image":"/medias/2000-MM-453853-GWA-CYU-h-2734-1106-0327-0000-000-pef1-xx-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTYzMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJnNE9TOHhORFUyTVRRMk1ESTFOamM1T0M4eU1EQXdYMDFOTFRRMU16ZzFNMTlIVjBGZlExbFZYMmhmTWpjek5DMHhNVEEyTFRBek1qY3RNREF3TUY4d01EQmZjR1ZtTVY5NGVGOHlNREF3ZURJd01EQXVhbkJufDUyODFiNTM0Njg2ODA0NTdjNGIwNzFlMjY5MzIxZjRkNTExZGFmMGMxNzMxNGIzMDA5ODgxN2EyYzIxYWVhOTk","productType":"Connecteur enfichable","pluggable":"Oui","actuation":"Levier","speCapable":"Non","design":30,"variants":90,"easeOfUse":100,"size":60,"handling":100,"customizable":60,"integrable":0,"videoId":"116044231","cta":{"href":"https://www.wago.com/us/c/pcb-interconnect?f=%3Afacet_product_Serie%3A2734&amp;sort=relevance&amp;pageSize=20","label":"Accéder à la liste des produits"},"secondaryCta":null},{"headline":"Série 2734","subheadline":"<p>Connecteur <em>MCS</em> MINI à deux rangées</p>","galleryHeadline":"<p>Doublez la puissance de vos signaux</p>","gallerySubheadline":"<p>Densité de connexion maximale dans une conception compacte!</p>","paragraph":"<p>Vous avez besoin d&apos;une densité de connexion particulièrement élevée? Optez alors pour le connecteur mâle à double étage avec le connecteur femelle <em>MCS</em> MINI à leviers adapté. Le connecteur mâle dispose de 32 pôles pouvant transmettre des signaux, le tout dans une conception compacte.</p><p>Est-ce celui que vous choisissez? Faites votre choix!</p><p></p>","image":"/medias/2000-MM-453853-GWA-CYU-h-2734-1516-0310-0000-000-pef1-xx-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDE4OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJneU15OHhOVEV6TURFM01qTTFPRFk0Tmk4eU1EQXdYMDFOTFRRMU16ZzFNMTlIVjBGZlExbFZYMmhmTWpjek5DMHhOVEUyTFRBek1UQXRNREF3TUY4d01EQmZjR1ZtTVY5NGVGOWZNakF3TUhneU1EQXdMbXB3Wnd8OThjNjRlZjdiOGNhZjc3NzQzOGMxZmQxNjI5OGZmMjEwZmU4MDA2MGQyYzg0NDAyMjljYjI1YmU3YmExODVmMg","productType":"Connecteur enfichable","pluggable":"Oui","actuation":"Levier","speCapable":"Non","design":30,"variants":30,"easeOfUse":100,"size":30,"handling":100,"customizable":60,"integrable":0,"videoId":"116044232","cta":{"href":"https://www.wago.com/us/c/pcb-interconnect?f=%3Afacet_product_Polzahl_6%3A32%3Afacet_product_Serie%3A2734%3Afacet_product_Serie%3A734&amp;sort=relevance&amp;pageSize=20","label":"Accéder à la liste des produits"},"secondaryCta":null}]}

Plus de renseignements sur la série et les produits

Série 2086

Le bornier compact pour circuits imprimés avec actionnement par bouton-poussoir est disponible dans une large gamme de modèles, offrant une grande polyvalence et une utilisation facile.

picoMAX®

picoMAX® est le système de connexion enfichable compact et innovant qui établit de nouvelles normes pour les connexions fil-à-carte, carte-à-fil, fil-à-fil et les traversées de panneau.

picoMAX® eCOM

picoMAX® eCOM est une version compacte et économique sans boîtier de broches pour les applications enfichables sur circuits imprimés, qui établit de nouvelles normes dans le domaine des connexions fil-à-carte et bien plus encore.

Série 2601

Découvrez le premier bornier pour circuits imprimés ultra-compact, sans outil et doté de la technologie à levier. Cette série complète la gamme unique de borniers pour circuits imprimés à levier de WAGO pour toutes les classes de performance.

MM-186297 l new website page 1,5 mm² PCB Terminal Block with lever_2000x1125_.jpg

MCS MINI

Le connecteur pour circuits imprimés MCS MINI de WAGO avec levier et technologie de connexion par enfichage offre un confort de câblage accru pour des sections de conducteurs jusqu'à 1,5 mm2.

MCS MINI deux rangées

Intégrez les signaux d'E/S dans les faces avant des appareils grâce au nouveau connecteur mâle à double étage MCS MINI 32 pôles avec leviers. Associé au connecteur femelle, le câblage à l'état non accouplé s'effectue facilement et sans outil.

Plus de services à votre disposition

Autres demandes: