MCS MIDI Classic
Réf. 2231-1604/127-000
Connecteur mâle pour 1 conducteur; Levier; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 4 pôles; Bride de pied de fixation à encliqueter; 2,50 mm²; gris
Dimensions en mm
Nombre de pôles 2 : L = 12 mm ; L3 = 13,2 mm
Nombre de pôles 3 : L = 17 mm ; L3 = 18,2 mm
Nombre de pôles 4 : L = 22 mm ; L3 = 23,2 mm
Nombre de pôles 5 : L = 27 mm ; L3 = 28,2 mm
Dimensions en mm
Plan de perçage pour montage des tôles
Connecteurs femelles / connecteurs mâles, séries 2231, 2232, 2721 et 2722
Pas 5 mm et 7,50 mm
Épaisseur de tôle 0,6 - 1,2 mm
L1 = (Nombre de pôles – 1) x pas + 9,3 mm