[{"url":"/contrôleur-api-ido","name":"API IdO avec protocole MQTT","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "NewsArticle",
"mainEntityOfPage": {
"@type": "WebPage",
"@id": "/contrôleur-api-ido"
},
"headline": "Connectivité au nuage – API IdO : contrôleurs avec MQTT
",
"image": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/medias/iot-controller-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjIyMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaG1OaTlvWTJJdk1UQTBNamt5T1RNeU16SXhOVGd1YW5Cbnw3ZmFiNDA5NTFjZjI4ZTY1ODFiZTY2MDFlOGNiZmM4YzM0MTcxOTcyZWFlNGIzNmUwNDhjYTc2MDYyM2U3N2Q3"
},
"author": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH"
},
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png"
}
},
"datePublished": "Wed Apr 29 18:36:08 CEST 2020",
"dateModified": "Tue Apr 07 14:58:48 CEST 2026"
}
Nouveautés
Un module d'extension rend les contrôleurs WAGO prêts pour l'IdO
Fusionnant l'informatique et l'automatisation, tout membre de la famille des contrôleurs PFC de WAGO peut être transformé en contrôleur IdO connecté au nuage à l'aide d'une simple mise à jour logicielle MQTT.
Réussite commerciale avec le nuage
Enregistrer, numériser et relier les données de manière rentable – c'est le concept central de l'industrie 4.0. Une simple mise à niveau transforme les contrôleurs WAGO PFC100 et PFC200 en contrôleurs IdO qui transmettent les données du niveau du terrain vers le nuage, où ces données peuvent être agrégées et utilisées pour l'analyse. Cela crée une véritable valeur ajoutée pour les entreprises, que ce soit pour accroître l'efficacité de la production interne, pour mettre en œuvre la gestion de l'énergie dans les bâtiments ou pour développer davantage les services à la clientèle finale. Les systèmes existants deviennent également prêts pour l'IdO, ce qui les rend durables à l'avenir. La famille de contrôleurs WAGO PFC constitue ainsi la base d'un monde d'entreprise durable.
Flexible et conçu pour l'avenir
En quelques étapes simples, les deux contrôleurs WAGO PFC100 et PFC200 peuvent être transformés en dispositif IdO en installant une mise à jour du micrologiciel et en programmant une application IEC avec la bibliothèque correspondante. Suite à ces étapes, les renseignements d'état tels que Marche/Arrêt, état de la connexion, renseignements sur le dispositif et variables définies dans le programme IEC peuvent être transmis à un nuage et visualisés. La clientèle peut décider si le contrôleur envoie les données à Microsoft Azure, Amazon Web Services ou IBM Bluemix. Les connexions à des solutions tierces seront également possibles à l'avenir grâce au protocole MQTT normalisé. Les données sont transmises dans des fichiers JSON (JavaScript Object Notation), et la liaison est chiffrée à l'aide de TLS.
L'utilisateur peut facilement exécuter la mise à jour du logiciel dans un navigateur Web à l'aide du système de gestion basé sur le Web (WBM) de WAGO. Des bibliothèques pour CoDeSys 2.3 et CODESYS sont également incluses. Les données de connexion au nuage sont également configurées à l'aide du WBM. Les variables qui seront transférées vers le nuage peuvent être définies à l'aide du programme IEC – le programmateur a toujours le contrôle.
Votre personne de contact chez WAGO