[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/produits","name":"Produits","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/coupleur-de-bus-de-terrain-modbus","name":"Coupleur de bus de terrain WAGO Modbus TCP/UDP, série 750","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/coupleur-de-bus-de-terrain-modbus" }, "headline": "Coupleur de bus de terrain WAGO Modbus TCP/UDP, série 750", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/controller-p-ur-0750-0362-000-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM0NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3lOUzlvTldZdk1UQTBNamt6TkRNd056SXlPRFl1YW5CbnwyOTFmMWJmOGQ0NjkxZjA5ZGE5YTljNWJhNmU1ZTg0N2Q5NjUyZjBjN2Q3ZjIzZDEwYjE1NDg5ZjZhODIzMjEy" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Apr 29 18:48:13 CEST 2020", "dateModified": "Tue Apr 07 14:58:49 CEST 2026" }
Nouveautés 16 octobre 2018

Nouvelles fonctionnalités du coupleur de bus de terrain WAGO Modbus, série 750
Coupleur de bus de terrain TCP/UDP

Repensé pour offrir des performances encore plus élevées, WAGO a mis à jour son coupleur de bus de terrain Modbus TCP éprouvé par l'industrie avec beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Cependant, une chose est restée la même : tout comme le modèle précédent, le 750-352, le nouveau coupleur 750-362, relie de manière fiable le système WAGO-I/O-SYSTEM de la série 750 avec le protocole de bus de terrain largement utilisé, Modbus®. La connexion d'un coupleur de bus de terrain à des modules d'E/S est simple, car le coupleur détecte tous les modules d'E/S connectés et crée une image de processus locale à partir de ceux-ci. En plus, la détection fonctionne même parfaitement avec une structure mixte de différents modules d'E/S analogiques et digitales.

Performances élevées

WAGO a équipé le nouveau coupleur de bus de terrain de composantes très performantes. Dès le démarrage, il est évident que le coupleur démarre beaucoup plus vite. Le coupleur prend en charge les protocoles Modbus UDP et Modbus TCP. Pour adresser n clients avec une requête Modbus, il peut utiliser jusqu'à cinq adresses de multidiffusion pour Modbus UDP.

Outre le matériel, le firmware à également été remanié. De nouvelles fonctionnalitées telles que le transfert de données via sFTP et HTTP et les mises à jour via Web-Based Management permettent un fonctionnement sûr et pratique au sein d'un réseau.

Avec le nouveau coupleur, l'utilisateur a toujours le contrôle des requêtes multidiffusion . Il peut être désactivé pour éviter de surcharger le réseau avec des requêtes. Aussi particulièrement important pour les utilisateurs : les coupleurs peuvent être opérer soit avec les outils WAGO habituels, soit via l'interface Web intégrée.

Disponibilité : Janvier 2019