Construisez des armoires de commande en un temps record grâce à un câblage manuel simple et sans outil : la technologie Push-in CAGE CLAMP® de WAGO vous permet de réduire les coûts, d'augmenter la sécurité de votre application et de réduire jusqu'à 50 % le temps et les efforts nécessaires au câblage des armoires de commande.

Connectez-vous avec rentabilité

Avec smartDESIGNER, WAGO offre une cohérence des données qui s'avère rentable même après la planification et la conception, lors de la phase de câblage. Les schémas électriques, les plans de montage et les marquages proviennent toujours d'un seul outil et d'un seul fichier.

Cela présente des avantages évidents :

  • Les affichages (sur moniteur ou tablette) remplacent les impressions papier dans la production.
  • Tous les intervenants travaillent à partir d'un fichier toujours à jour, ce qui évite les erreurs et les doublons.
  • L'attribution individuelle des droits garantit que chacun ne voit que ce qui le concerne.
  • Point de preuve unique : le fichier ne peut (et ne doit) être mis à jour qu'à un seul endroit.
  • Le stockage centralisé des données permet de gagner du temps en évitant de comparer les documents de travail.

Étiquetage clair, aucune recherche nécessaire

Grâce à smartPRINTER, le marquage des armoires électriques est toujours simple et sécurisé. Cela présente un double avantage lors du câblage.

AVANTAGES :

  • Câblage rapide, facile et simple grâce à la combinaison d'un marquage clair et de schémas de câblage.
  • L'armoire de commande reste claire après le câblage et pendant le fonctionnement : tous les marquages sont résistants aux taches et lisibles en permanence.
loesungen_schaltschrankbau_verdrahtung_WAGO4446_2000x1500.jpg

Un câblage plus rapide pour un câblage fiable

Il suffit de le brancher : la technologie Push-in CAGE CLAMP® de WAGO vous offre tous les avantages :

  • Un câblage rapide, synonyme d'un gain de temps et d'argent maximal, grâce à une réduction du temps et des efforts nécessaires pour le raccordement. Pour la plupart des types de conducteurs, aucun outil n'est même nécessaire.
  • Un câblage optimal, ce qui signifie aucune dépense d'entretien, car les conducteurs sont toujours solidement fixés.
  • Un câblage fiable, synonyme de disponibilité maximale du système grâce à des connexions parfaites.
anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg

Borniers sur rail pour toutes les applications

Les borniers sur rail TOPJOB® S de WAGO sont disponibles avec leviers, boutons-poussoirs et fentes de manœuvre, vous offrant ainsi la solution adaptée à toutes les tâches de câblage. Grâce à la technologie Push-in CAGE CLAMP® pour toutes les bornes, le câblage est rapide et facile.

AVANTAGES :

  • Les borniers sur rail avec leviers permettent la connexion et le retrait manuels de tous les types de conducteurs sans outil. Le levier maintient le point de serrage ouvert, libérant ainsi les mains pour le câblage.
  • Les borniers sur rail avec boutons-poussoirs peuvent être actionnés avec n'importe quel outil de manœuvre.
  • Les borniers sur rail avec fentes de manœuvre permettent un raccordement pratique à l'aide d'un outil de manœuvre qui reste dans la fente et maintient l'entrée du conducteur ouverte, libérant ainsi les deux mains pour le câblage.
loesungen_schaltschrankbau_verdrahtung_WAGO4753_2000x2000.jpg

WAGO en application

loesungen_schaltschrankbau_verdrahtung_hubert_fischer_2000x2000.jpg
Votre personne de contact chez WAGO

Autres demandes:

Découvrez les prochaines phases du processus

Phase 5 du processus

Essais et documentation

Évitez les erreurs lors de la compilation de la documentation de l'armoire de commande : avec WAGO, vous avez accès à toutes les données produit et processus nécessaires à une documentation conforme aux normes.

loesungen_schaltschrankbau_pozess_05_pruefung_dokumentation_2000x1500.jpg