Les solutions infonuagiques relient les mondes réel et numérique et permettent une utilisation efficace des données liées à la production. Simplifiez la mise en réseau inter-sites des structures de communication mondiales au sein de votre entreprise.

Le nuage pour des possibilités infinies

À l'ère de la numérisation, les armoires électriques doivent également répondre aux exigences de l'Internet des objets. WAGO Cloud et les contrôleurs IdO permettent un fonctionnement et une connexion sécurisés entre les mondes réel et numérique.

Grâce au portail Web, vous avez tout sous les yeux et sous contrôle : de la gestion des contrôleurs à la surveillance de l'énergie, en passant par les applications de maintenance prédictive.

cloud-2000x1125px.jpg

Un fonctionnement fiable en un coup d'œil

Visualisez les bonnes données au bon moment et au bon endroit, et facilitez la prise de décision et l'évaluation de la situation actuelle pour les personnes responsables.

Les écrans tactiles haute performance WAGO Touch Panels 600 vous offrent toutes les options : développés pour les tâches de visualisation et de contrôle complexes, ils permettent une utilisation rapide et intuitive via une interface utilisateur conviviale.

new_Glas_Alle_V6b_2000_2000.jpg

Utilisez e!COCKPIT pour une automatisation plus rapide

L'automatisation peut être si simple lorsque vous utilisez le bon logiciel. WAGO vous assiste avec le logiciel d'ingénierie e!COCKPIT : de la configuration du matériel à la mise en service, en passant par la programmation, la simulation et la visualisation.

Glisser-déposer, copier-coller, topologie graphique du réseau : même la configuration et le paramétrage sont pratiques, car intuitifs. Lors de la programmation, les langages de programmation pris en charge peuvent être combinés et les programmes créés peuvent être débogués par simulation.

software_ecockpit_2000x2000px.jpg

WAGO en application

« Dans de nombreuses entreprises, la méfiance envers une mise en réseau excessive est très répandue. Cependant, le scepticisme est souvent plus grand que les risques réels. »


Bernd Steinkühler
Directeur, Correct Power Institute

Votre personne de contact chez WAGO

Autres demandes:

Découvrez les prochaines phases du processus
Phase 1 du processus

Planification et conception du projet

Gagnez du temps et de l'argent : pour que votre planification soit la plus fluide possible du début à la fin, WAGO vous offre toutes les données, les outils logiciels et les interfaces dont vous aurez besoin à chaque étape.

loesungen_schaltschrankbau_pozess_01_planung_projektierung_2000x1500.jpg