[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/fabrication-de-panneaux-de-commande-industriels-ul808a","name":"Panneaux de commande industriels UL 508A","linkClass":"active","categoryCode":null}]

Solutions de fabrication

Panneaux de commande industriels UL 508A

Depuis plus de 20 ans, le département Produits personnalisés et services d'ingénierie (CPES) de WAGO répond aux besoins de ses clients tout en maîtrisant les coûts. Nous proposons désormais la conception complète, le prototypage et la fabrication de panneaux de contrôle industriels selon la norme UL 508A. Des experts certifiés en interne travailleront en étroite collaboration avec notre clientèle pour résoudre toutes les exigences relatives aux écrans.

Aperçu du programme :

  • Transportable par une personne, modèle de table, 36 po x 36 po, montage mural
  • Doit inclure ou être fourni par le service commercial ou de produits WAGO
  • Commande minimale de 10 assemblages
  • Pas de développement logiciel, mais chargement du logiciel déjà écrit
  • Monophasé 120 VCA et 240 VCA, triphasé 240 VCA jusqu'à 40 A, 480 VCA jusqu'à 20 A
  • Fabrication selon les spécifications du client

Vos avantages :

  • Prototypes disponibles
  • Ingénierie, conception, prototypage et fabrication
  • Fourniture des dessins techniques et des plans
  • Dessins électriques AutoCAD et AutoCAD
  • Pas de frais d'ingénierie non récurrents
  • Essais en interne
  • Délais de conception rapides
  • Essais fonctionnels à 100 %
  • Collaboration avec des fournisseurs agréés et réputés

Autres demandes: