[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Page de démarrage", "item": "https://www.wago.com/ca-fr" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Produits", "item": "https://www.wago.com/ca-fr/produits" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Interconnexions électriques", "item": "https://www.wago.com/ca-fr/interconnexions-électriques" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Bornes", "item": "https://www.wago.com/ca-fr/interconnexions-électriques/découvrir-les-bornes" }, { "@type": "ListItem", "position": 5, "name": "TOPJOB® S", "item": "https://www.wago.com/ca-fr/interconnexions-électriques/découvrir-les-bornes/topjob-s" }, { "@type": "ListItem", "position": 6, "name": "Blocs de jonction pour capteurs / actionneurs", "item": "https://www.wago.com/ca-fr/interconnexions-électriques/découvrir-les-bornes/topjob-s/capteur-actionneur-blocs-de-jonction" } ] } [{"url":"/produits","name":"Produits","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interconnexions-électriques","name":"Interconnexions électriques","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interconnexions-électriques/découvrir-les-bornes","name":"Bornes","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interconnexions-électriques/découvrir-les-bornes/topjob-s","name":"TOPJOB® S","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interconnexions-électriques/découvrir-les-bornes/topjob-s/capteur-actionneur-blocs-de-jonction","name":"Blocs de jonction pour capteurs / actionneurs","linkClass":"active","categoryCode":null}]
initiatoren-und-aktorenklemmen_2000x2000px.jpg

Blocs de jonction pour capteurs / actionneurs TOPJOB® S

au Push-in CAGE CLAMP® fiable

Les blocs de jonction pour capteurs / actionneurs TOPJOB® S sont idéaux pour le câblage de systèmes de commande de machines modernes. Le faible espacement entre les bornes les rend idéales pour les boîtes à bornes compactes dans la périphérie décentralisée d'un système, ainsi que pour une installation centralisée dans l'armoire de commande.

  • Placez plusieurs capteurs dans l'espace le plus réduit possible en utilisant seulement 3,5 mm (0,138 po) par capteur sur le rail DIN.
  • Possibilité de mise en commun avec des cavaliers standard sans limitation du nombre de pôles
  • Les cavaliers à code couleur simplifient l'affectation des potentiels
  • Identification claire grâce aux bandes de marquage multilignes qui ne couvrent pas l'emplacement du cavalier
  • Facile à lire sous tous les angles grâce aux deux fentes de marquage situées sur le dessus et le côté de la barrette de connexion
  • Affectation facile : les DEL, les cavaliers et les marqueurs sont toujours visibles, même lorsqu'ils sont câblés

Avantages

Vos avantages

Densité maximale du signal

Deux en un

  • Placez plusieurs capteurs dans l'espace le plus réduit possible en utilisant seulement 3,5 mm par capteur.
  • Convient aux petites boîtes à bornes dans la périphérie décentralisée d'un système, ainsi qu'à l'installation centralisée dans l'armoire de commande.

Les blocs de jonction pour capteurs / actionneurs disposent de plusieurs niveaux de potentiel et d'un niveau de signal. Les niveaux de potentiel servent à l'alimentation électrique et, le cas échéant, à la mise à la terre ou au blindage des capteurs; le niveau de signal sert à la transmission des signaux de commutation des capteurs ou des actionneurs.

Un seul aménagement de bloc de jonction permet de loger deux bornes de potentiel interconnectées avec un double espacement sur les niveaux inférieurs et deux voies de signal indépendantes avec un espacement simple de 3,5 mm sur les niveaux supérieurs.

Niveaux de potentiel :

  • L'alimentation électrique et, si nécessaire, la mise à la terre ou le blindage des capteurs / actionneurs s'effectuent sur les niveaux de potentiel
  • Deux connexions par pont de barres de courant possibles sans limitation du nombre de pôles

Niveau de signal :

  • Le niveau de signal transmet les signaux de commutation de deux capteurs ou aux actionneurs, séparément par bornier – dans un seul boîtier.

ini-aki-lp-anwendungen-signaldichte-detail.jpg

Gamme de cavaliers multifonctionnels

Avec toutes les options couvertes :

  • Mise en commun avec les cavaliers standard – pas de limitation du nombre de pôles
  • Les cavaliers à code couleur simplifient l'affectation des potentiels

Niveaux de potentiel de mise en commun

Sur les niveaux de potentiel, des cavaliers standard peuvent être utilisés pour la mise en commun sans limitation du nombre de pôles. Chaque bornier dispose de deux unités de serrage connectées et donc de deux emplacements pour cavaliers connectés. Cela permet de mettre en commun un nombre quelconque de borniers dans un seul emplacement de cavalier en utilisant des cavaliers avec des nombres de pôles pairs.

Niveau de signal de mise en commun

Deux emplacements de cavalier sont disponibles au niveau du signal pour la mise en commun avec des cavaliers standard. Ce niveau comporte deux voies de signalisation indépendantes. Les versions de borniers avec DEL ne disposent que d'un seul emplacement de cavalier ouvert pour le test ou la mise en commun.