[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/produits","name":"Produits","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interconnexions-électriques","name":"Interconnexions électriques","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interconnexions-électriques/découvrir-les-bornes","name":"Bornes","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interconnexions-électriques/découvrir-les-bornes/topjob-s","name":"TOPJOB® S","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interconnexions-électriques/découvrir-les-bornes/topjob-s/variantes-topjob-s","name":"Variantes d'actionnement","linkClass":"active","categoryCode":null}]
betaetigungsvarianten_topjob-s_keyvisual_2000x2000.jpg

Bornes sur rail WAGO avec levier, bouton-poussoir ou fente de manœuvre

Les borniers sur rail WAGO sont disponibles en trois variantes d'actionnement : levier, bouton-poussoir ou fente d'actionnement – le bornier sur rail adapté à chaque application.

Le système de marquage et la gamme multifonctionnelle de cavaliers pour les bornes sur rail TOPJOB® S WAGO bien connues peuvent également être utilisés pour les nouvelles bornes sur rail avec leviers.

Avantages :

  • Trois variantes d'actionnement : levier, bouton-poussoir, fente de manœuvre
  • Possibilités de marquage continu
  • Une gamme existante de cavaliers TOPJOB® S pour les trois variantes
  • Technologie de connexion Push-in : insertion directe de conducteurs rigides et toronnés avec embouts pour toutes les variantes
  • Options de test pour toutes les variantes

Aperçu des produits

Trois façons de câbler = une famille

Variantes d'actionnement

Le bornier sur rail adapté à chaque application : Levier, bouton-poussoir ou fente de commande – choisissez les modèles qui conviennent le mieux à vos besoins et à votre application.

Borniers sur rail avec leviers

Raccordez les conducteurs sans outil grâce aux borniers sur rail avec leviers. Grâce au levier, l'ouverture et la fermeture manuelle d'un point de serrage ne peuvent être plus faciles. L'utilisateur bénéficie de la facilité de manipulation offerte par cette conception intuitive, en particulier lorsqu'il effectue des connexions sur le terrain. Les leviers restent ouverts pour le raccordement simultané de conducteurs difficiles à plier et de grande section. Grâce au Push-in CAGE CLAMP®, les conducteurs rigides et torsadés, ainsi que les conducteurs à brins fins avec embouts sertis étanches au gaz, peuvent également être raccordés par terminaison Push-in.

Avantages :

  • Actionnement manuel du levier – intuitif et sans outil
  • Le levier surélevé reste ouvert, libérant les mains pour un câblage rapide et facile.
  • La position du levier indique clairement si le point de serrage est ouvert ou fermé.
  • Tous les types de conducteurs peuvent être connectés et déconnectés sans outils.
  • Le Push-in CAGE CLAMP® permet de raccorder des conducteurs rigides et souples avec embouts en les poussant simplement dans l'unité.
  • La connexion est sécurisée lorsque le levier facile à utiliser est rapidement et simplement abaissé en position fermée.

betaetigungsvarianten_topbjob-s_schiene_hebel-lang_2000x1500.jpg