[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/produits","name":"Produits","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interconnexions-électriques","name":"Interconnexions électriques","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interconnexions-électriques/feedthrough-components","name":"Borne traversante ","linkClass":"active","categoryCode":null}]
buehne_gehaeusedurchfuehrung_2000x2000.jpg

Composants traversants

La technologie de raccordement polyvalente de WAGO pour les applications traversantes vous offre une flexibilité illimitée dans la recherche de solutions. Vous avez le choix entre différentes combinaisons de raccordements permanents et de raccordements par insertion avec des contacts directs ou des contacts à souder.

Vos avantages :

  • Large gamme de produits pour applications multiples
  • Diverses options de montage pour répondre à vos besoins
  • Contact direct de mise à la terre avec le boîtier
  • Contacts internes de serrage, de câblage et de soudure
  • Connexion universelle de pression de ressort pour tous les types de conducteurs
  • Plage de conducteurs : 0,08 … 16 mm⊃2; (28 … 6 AWG)

Aperçu des produits

Nos solutions de raccordement de panneaux traversants

Connecteurs enfichables

Rapide, fiable, enfichable : la gamme complète de connecteurs enfichables de WAGO pour les applications à travers le panneau se connecte parfaitement à vos appareils. La large gamme de produits comprend également différents types de montage. Une large sélection de différentes familles de produits dans différentes tailles vous offre toujours la bonne solution pour la connexion d'appareil enfichable.

  • Installation, maintenance ou échange rapides de vos appareils grâce à des solutions connectables
  • Connexion universelle de pression de ressort pour tous les types de conducteurs
  • Connecteurs soudés (THT et THR) pour le raccordement interne au circuit imprimé
  • Connecteurs avec raccordement des fils et bride de montage pour le raccordement interne des conducteurs
  • Bride encliquetable pour un montage sans outil à travers le panneau
  • Pour raccordements fil-à-carte, carte-fil, fil-à-fil et carte-à-carte

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg