Nouveautés

Doublez l'efficacité :
Prise pour armoire de commande avec double raccordement

En résumé :

  • Une double connexion en boucle simplifie l'extension du circuit de sortie et minimise les coûts d'inventaire

  • Connexion de tous les types de conducteurs jusqu'à 2,5 mm² (14 AWG) via Push-in CAGE CLAMP®

  • Affectation claire des potentiels via des ports de connexion à code couleur

  • Contrôle facile de la tension via une DEL d'état verte

  • Option de montage flexible sur rail DIN et surfaces lisses via un pied de montage encliquetable et des trous de vis

Aperçu des produits

Temps d'installation réduit

Les prises d'armoire de commande WAGO pour fiches Schuko et Euro facilitent grandement les applications d'armoire de commande. La double connexion coudée avec Push-in CAGE CLAMP® permet une connexion simple et rapide des conducteurs dans le sens de la vue. Les points de connexion colorés attribuent clairement les potentiels, minimisant ainsi le risque d'erreurs de câblage.

Plus de flexibilité

La double connexion permet de connecter plusieurs prises, rendant les prises de courant doubles obsolètes et permettant d'étendre facilement les circuits. Cela permet de gagner de l'espace dans l'entrepôt et offre plus de flexibilité dans la conception des armoires de commande.

L'installation des prises n'est plus un problème : la tension secteur, nécessaire pour charger les batteries, connecter les lumières ou faire fonctionner les ordinateurs portables et les imprimantes, est disponible rapidement et en toute sécurité. Les prises de courant sont disponibles en trois couleurs pour identifier clairement les circuits standard (gris), les circuits UPS (rouge) et les circuits sous tension permanente (jaune).

Une flexibilité maximale est également disponible lors de l'assemblage. Les prises sont équipées d'un pied de montage encliquetable pour rail DIN et de trous de montage à vis pour une installation sur rail DIN ou sur une surface lisse.

Les nouvelles prises d'armoire de commande à double connexion devraient être disponibles à partir d'avril 2018.

Votre personne de contact chez WAGO

Autres demandes: