Connexion mains libres au réseau
4 février 2019Terminaison sans outil pour des conducteurs de 10 mm2 (8 AWG)
Les borniers sur rail TOPJOB® S de WAGO, avec leur technologie de terminaison intuitive actionnée par levier, sont spécialement conçus pour le raccordement de machines et d'installations au réseau électrique. La gamme de bornes sur rail avec levier (2.5 mm2/14 AWG, 6 mm2/10 AWG et 16 mm2/8 AWG) s'est enrichie d'une borne de 10 mm2 (8 AWG) qui sera disponible en version 2 et 3 conducteurs.
Pour le câblage externe, les borniers sur rail de WAGO sont équipés de leviers permettant d'ouvrir les unités de serrage. Pour le câblage interne, des boutons-poussoirs ou des fentes de commande sont disponibles.
Un avantage décisif de la technique des leviers : le levier n'a que deux positions distinctes, ce qui signifie que le point de serrage est soit complètement ouvert, soit complètement fermé. L'utilisation du bornier est intuitive et sans outil – il suffit d'actionner le levier à la main. Le levier s'enclenche et maintient le point de serrage ouvert, libérant ainsi les mains pour le câblage. Il s'agit là d'un avantage considérable, en particulier lorsqu'il s'agit de terminer des conducteurs difficiles à plier et de grande section. La technologie de connexion Push-in CAGE CLAMP® permet également d'enfoncer les conducteurs rigides et multibrins, ainsi que les conducteurs à embout fin, en les poussant simplement.
Disponibilité : Juin 2019
En résumé :
Actionnement du levier sans outil : tous les types de conducteurs peuvent être connectés et déconnectés rapidement et intuitivement à la main.
Le levier reste ouvert sans qu'aucune force ne soit exercée : les deux mains restent libres pour le câblage.
La position du levier est claire : il est facile de voir si l'unité de serrage est ouverte.
Technologie de raccordement Push-in CAGE CLAMP® : les conducteurs rigides, toronnés et à brins fins munis d'embouts peuvent être rapidement terminés en les poussant simplement dans l'unité.