picomax_2000x2000px.jpg

picoMAX ® – Le système de connexion enfichable

picoMAX® est le système de connexion enfichable compact de conception très innovante. Il utilise la force de contact d'un seul ressort en acier inoxydable Cr-Ni pour serrer le conducteur et connecter la broche de tête. Cela rend picoMAX® encore plus compact que les autres systèmes de connexion enfichables et établit de nouvelles normes pour les connexions fil à carte, carte à fil, fil à fil et traversée de panneau.

Vos avantages :

  • Conception compacte : réduit l'espace jusqu'à 30 %
  • Système de contact radicalement simplifié
  • Une conception spéciale, une technologie innovante de raccordement par pression de ressort et un nouveau matériau d'isolation garantissent une fiabilité de contact absolue – même à des températures ambiantes plus élevées
  • Très grande résistance aux vibrations (jusqu'à 20 g) pour les connexions fil à fil, grâce à des loquets de verrouillage intégrés et à un connecteur femelle presque entièrement encastré dans le connecteur mâle
  • Test efficace via une fente de test parallèle à l'entrée du connecteur

Aperçu des produits

Produits de la famille picoMAX®

Vos signaux parfaitement branchés

picoMAX® 3.5

Connecteur enfichable pour circuit imprimé avec un espacement des pôles de 3,5 mm (1,377 po) pour des sections de conducteur jusqu'à 1,5 mm² (14 AWG) et des courants nominaux jusqu'à 10 A

Avantages :

  • Connexion universelle pour tous les types de conducteurs
  • Terminaison Push-in CAGE CLAMP® des conducteurs rigides et des conducteurs à brins fins avec embouts
  • Possibilité de câblage avec ou sans accouplement
  • Des loquets de verrouillage intégrés empêchent toute déconnexion accidentelle