WAGO'S Rail / Chassis Mount Terminal Block for every application

Bornes sur rail / châssis pour chaque application

Relevez tous les défis avec les systèmes de bornes sur rail de WAGO. Notre gamme complète et performante de bornes sera la plateforme de votre solution!

Vos avantages :

  • Gamme complète et performante de bornes pour chaque application
  • Sécurité maximale : tests dépassant les normes industrielles
  • Technologie de raccordement par pression de ressort éprouvée dans l'industrie : rapide, résistant aux vibrations et sans entretien
  • Économies supplémentaires grâce à des temps de câblage plus courts, à une mise en service plus rapide des projets et à l'élimination des coûts de maintenance grâce à des connexions sans entretien
  • Élimination des préparations fastidieuses – pas d'embouts ni de sertissage nécessaires

Découvrir notre famille de bornes

Bornes sur rail TOPJOB® S

Les bornes sur rail TOPJOB® S de WAGO offrent bien plus que des connexions électriques fiables dans les applications industrielles les plus diverses et les installations de bâtiments modernes. La gamme complète de bornes traversantes et fonctionnelles pour des sections de conducteurs de 26 à 4 AWG (0,14 à 25 mm2) offre de nombreux avantages.

Avantages :

  • Technologie de connexion universelle Push-in CAGE CLAMP® pour tous les types de conducteurs
  • Terminaison par enfichage de conducteurs rigides et multibrins, ainsi que de conducteurs multibrins avec embouts
  • La bonne solution pour toutes les tâches de raccordement : continu, adjacent, abaisseur, cavaliers verticaux, etc.
  • Bandes de marquage continu multi-lignes pour un marquage rapide et économique
  • Réserves de sécurité à la pointe de l'industrie : un seul système de bornes sur rail pour pratiquement toutes les applications dans le monde
betaetigungsvarianten_topjob-s_keyvisual_2000x1125.jpg

Mini-bornes sur rail TOPJOB® S

Grâce à leur conception compacte, les mini-bornes sur rail sont idéales pour travailler dans des espaces restreints. Différentes variantes de montage et d'actionnement sont également disponibles pour une flexibilité maximale, de sorte que vous pouvez choisir vos mini-bornes en fonction de l'utilisation et de la commodité. Grâce à la technologie de raccordement par pression de ressort, elles conviennent également aux raccordements anti-vibrations et peuvent être utilisées dans les boîtes de jonction des moteurs triphasés, par exemple.

Avantages :

  • Gain d'espace : conception compacte avec une fonctionnalité complète
  • Fiables et sûres : la technologie éprouvée de raccordement par pression de ressort rend les connexions résistantes aux vibrations
  • Options de montage flexibles : les mini-bornes sur rail peuvent être fixées sur des rails DIN-15 ou DIN-35 et sur des plaques de montage à l'aide d'un pied ou d'une bride de montage encliquetable
  • Utilisation simple et rapide : pour les mini-bornes sur rail, vous avez le choix entre un bouton-poussoir et une fente de commande
  • Simplicité de la mise en commun, du marquage et des essais

Bornes sur rail pour courant fort avec POWER CAGE CLAMP

Les bornes sur rail pour courant fort avec POWER CAGE CLAMP appliquent une pression de ressort pour connecter des conducteurs jusqu'à 185 mm2 (350 kcmil). Elles sont disponibles en tant que bornes de 35, 50, 95 et 185 mm2 (2, 1/0, 4/0 AWG; 350 kcmil). Des versions sont disponibles pour le montage sur rail DIN et le montage direct sur la plaque à l'aide de brides de montage.

Avantages :

  • Pour toutes les applications : industries à forte intensité énergétique, y compris la fabrication de machines et d'équipements, ainsi que la production d'énergie
  • Conviennent également aux conditions difficiles : résistantes à la chaleur et au froid
  • Homologation Ex e II (185 mm2/350 kcmil en attente)
  • Facile à utiliser : insertion du conducteur à entrée latérale et languette de verrouillage pour un câblage facile
  • Terminaison rapide : pas de préparation fastidieuse - pas de bornes d'anneau ou de ferrules nécessaires
hochstromklemmen-gruppe_2000x2000px.jpg