[{"url":"/produits","name":"Produits","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interconnexions-électriques","name":"Interconnexions électriques","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interconnexions-électriques/découvrir-les-bornes","name":"Bornes","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interconnexions-électriques/découvrir-les-bornes/borniers-miniatures-pour-montage-sur-rail","name":"Borniers miniatures pour montage sur rail","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "NewsArticle",
"mainEntityOfPage": {
"@type": "WebPage",
"@id": "/borniers-miniatures-pour-montage-sur-rail"
},
"headline": "Borniers miniatures pour montage sur rail",
"image": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/medias/TJS-Mini-Hannover-Messe-E-Motor.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDMwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmcxTlM4eE1qSTBPREV4T0RBek5EUTJNaTlVU2xOZlRXbHVhVjlJWVc1dWIzWmxjbDlOWlhOelpWOUZMVTF2ZEc5eUxtcHdad3w5ZWU1M2YxZTAxZjEwYzNiOTJmNWYyYmQ0ZDY5ZWJmMGFhMTBiNzEzNDhhNWZjMGU0NGIwNzgxYTliZjU2ZTEw"
},
"author": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH"
},
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png"
}
},
"datePublished": "Mon Oct 03 20:37:51 CEST 2022",
"dateModified": "Thu Jul 31 21:06:03 CEST 2025"
}
Nouveautés
27 septembre 2022
Bornier miniature : un véritable gain de place
En résumé :
Section nominale : 24-16 AWG / 22-12 AWG
Courant nominal : 10 A UL / 20 A UL
Tension nominale : 300 V UL / 600 V UL
Diverses options de montage
Terminaison Push-in CAGE CLAMP
DÉCOUVREZ LA GAMME COMPLETE DE NOS MINI BORNIERS
Deux tailles pour tous les types de conducteurs
Version plus petite : Séries 2050 et 2250
- Solide ou toronné : 24-16 AWG
- Torronné avec virole : 24-18 AWG
Version plus grande : Séries 2052 et 2252
- Solide ou toronné : 22-12 AWG
- Torronné avec virole : 22-14 AWG
Push-in CAGE CLAMP® sur toutes les versions massives ou toronnées avec virole
Options de montage
Les mini borniers WAGO offrent plusieurs options de montage pour une flexibilité exceptionnelle. Ils peuvent être montés directement sur un rail DIN de 15 x 5,5 mm ou sur une plaque de montage avec bride ou pied encliquetable.
Sélectionnez votre option de montage :
Montage sur rail DIN 15
- Avec fente de commande ou bouton-poussoir
- Contact de terre (direct)
Plaque de montage via pied encliquetable
- Avec fente de commande ou bouton-poussoir
- Largeur de la plaque de montage : 0,6 mm (min.) / 1,2 mm (max.)
Plaque de montage via bride de montage
- Avec fente de commande ou bouton-poussoir
- Montage via vis M4
Types d'actionnement
Les mini borniers WAGO sont disponibles avec deux types d'actionnement : bornes à boutons-poussoirs ou à fentes de manœuvre. Les deux types permettent un raccordement direct via des connexions Push-in CAGE CLAMP®.
Avantages :
Bouton-Poussoir
- Utilisation de tout outil manuel standard.
- La couleur orange met en évidence l'actionneur, offrant ainsi une vue d'ensemble claire et immédiate à l'utilisateur.
- Le bouton-poussoir est devenu synonyme de commodité, ce qui en fait la solution de référence dans l'industrie pour le câblage sur site.
Fente de manœuvre
Accessoires
Le mini-bornier WAGO est la plus petite version de la gamme TOPJOB® S. Et comme ils font partie de la même famille, tous les accessoires TOPJOB® S reconnus dans l'industrie sont également compatibles avec les mini-bornier :
- Gamme de cavaliers : les cavaliers TOPJOB® S standard peuvent être utilisés. Par exemple, utilisez les cavaliers préassemblés pour un raccordement en étoile (2000-405/011-000) ou un raccordement en triangle (2000-406/011-000).
- Bande de marquage : la bande de marquage continue de WAGO permet un marquage rapide et économique, jusqu'à trois lignes à la fois.
{"container":false,"catalogVersion":"ca-wagoContentCatalog/Online","type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA5MDNGIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2Etd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_0000903F","quote":"Grâce à leur conception compacte, les borniers miniatures de WAGO permettent un gain de place considérable et sont parfaits pour une utilisation dans des espaces confinés.","modifiedtime":"2026-09-11T01:24:49+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"lastLoad":1789089889808,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Burkhard Niemann, responsable de produit chez WAGO</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc18wMDAwOEVINiIsImNhdGFsb2dJZCI6ImNhLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"Quote_Niemann","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2022-10-03T18:37:51+0000","actions":[],"parents":[]}
LES BORNIERS MINIATURES EN ACTION
Connexion d'appareils dans la technologie du bâtiment – unité extérieure d'un système de climatisation
Si petits et pourtant si grands : la surface de marquage généreuse des borniers miniatures sur rail TOPJOB® S permet une vue d'ensemble rapide, même dans les agrégats compacts.
Raccordement des appareils dans l'armoire de commande
Plus petit, mieux adapté : grâce à leur conception compacte, les borniers miniatures sur rail TOPJOB® S de WAGO sont idéales pour le raccordement des appareils dans les armoires de commande.
Marquage
Gagnez du temps et réduisez vos coûts en imprimant les marquages directement à partir du configurateur Smart Designer de WAGO sur l'imprimante à transfert thermique économique. Les barrettes de connexion configurées peuvent être imprimées en quelques clics de souris.
Conception avec le configurateur Smart Designer de WAGO
Toujours disponible, toujours à jour : configurez des assemblages de borniers individuels avec le configurateur en ligne Smart Designer de WAGO, le logiciel pour les produits d'interconnexion électrique et d'automatisation de WAGO. Le configurateur vous permet d'accéder à vos projets à tout moment et depuis n'importe où dans le monde, sans aucune installation préalable.
Conception CAO
Simulation de l'espace d'installation et planification des perçages à l'aide des données CAO existantes : WAGO propose une gamme complète de produits téléchargeables. Les données CAO des produits WAGO peuvent être transférées rapidement et facilement dans votre conception.
Tous les produits
Découvrez la diversité des systèmes de bornes sur rail de WAGO.