reihenklemmen_erklaermodule_TOPJOB-S-IEK_Bilder_Header_WAGO7747_2000x2000.jpg

Distribution professionnelle dans le bâtiment avec les borniers sur rail TOPJOB® S de WAGO

Les borniers sur rail TOPJOB® S de WAGO avec la technologie Push-in CAGE CLAMP® offrent la sécurité nécessaire pour répondre aux exigences croissantes et en constante évolution des bâtiments. Pour les borniers avec coupure N, vous avez le choix entre la variante avec coupure N interne ou la coupure N à partir du jeu de barres N.

Vos avantages :

  • Raccordez un circuit monophasé dans une largeur de bornier
  • Raccordez rapidement des installations permanentes en insérant simplement les conducteurs rigides dans le Push-in CAGE CLAMP®
  • Les points de test intégrés simplifient les tests avec une fiche de test de 2 mm de diamètre
  • Nous proposons les modèles de borniers adaptés à toutes les applications dans le bâtiment!

TOPJOB® S en bref

Nouveautés produits

Nouveaux borniers minces à conducteurs N et borniers de coupure de distribution d'alimentation

La gamme de borniers sur rail TOPJOB® S de WAGO comprend désormais deux nouvelles variantes à 1 conducteur : un bornier à sectionnement N bleu et un bornier de distribution électrique gris pour conducteurs de 10 mm2 (8 AWG). Ces nouveaux modèles compacts sont conçus pour les applications d'alimentation/dérivation via des barres omnibus (10 x 3) mm.

Bornier pour installation à plusieurs niveaux

Bornier pour installation à plusieurs niveaux

Pour la configuration de circuits avec barres omnibus N

Les borniers pour installation à plusieurs niveaux avec déconnexion N des séries 2003 et 2005 de WAGO sont conçues pour la déconnexion N à l'aide d'une barre omnibus N. La barre omnibus N peut être connectée automatiquement et de manière permanente en faisant simplement coulisser le verrouillage de déconnexion N sans vis. Disponibles en différentes variantes, ces borniers couvrent tous les domaines des installations modernes dans les bâtiments et sont particulièrement adaptés à la configuration de groupes de circuits plus importants.

Avantages de ce modèle

  • Capacité de transport de courant maximale
    Les borniers d'installation à plusieurs niveaux de WAGO prennent en charge une large gamme d'applications et doivent garantir un haut niveau de sécurité électrique. C'est pourquoi les borniers d'installation à plusieurs niveaux de la série 2003 avec languettes de déconnexion N peuvent être chargés avec un courant nominal maximal de 32 A.
  • Sécurité maximale contre les contacts accidentels
    Le couvercle transparent du jeu de barres protège celui-ci contre tout contact accidentel et permet de voir facilement si les glissières de déconnexion N sont connectées au jeu de barres.
  • Espace de câblage maximal
    Les borniers d'installation à plusieurs niveaux des séries 2003 et 2005 de WAGO offrent toutes les fonctionnalités d'un bornier de 4 mm² (12 AWG) ou 6 mm² (10 AWG) dans un boîtier extrêmement compact, optimisant ainsi l'espace de câblage dans les armoires de distribution standard. Cette conception compacte offre beaucoup d'espace pour le câblage.
  • Performances maximales pour les charges importantes
    Les borniers d'installation à plusieurs niveaux de la série 2005 sont idéaux pour connecter des charges importantes. Ils sont conçus pour des conducteurs d'une section maximale de 6 mm² (10 AWG) et un courant nominal maximal de 36 A.

Configuration de circuits sans barres omnibus N

Les borniers d'installation à plusieurs niveaux avec déconnexion interne N de la série 2003 de WAGO sont conçus pour la configuration de circuits sans barre omnibus N. Disponibles en différentes variantes, ces borniers sont idéaux pour le câblage de petits groupes de circuits, par exemple dans des installations avec plusieurs potentiels de défaut à la terre.

Avantages de ce modèle

  • Mesure de la résistance d'isolement – Rapide et sécurisée
    L'adaptateur de fiche de test N/L de WAGO est conçu pour les borniers d'installation à plusieurs niveaux avec déconnexion N interne pour un montage sans barre omnibus N. Cet adaptateur innovant permet de relier entre eux deux conducteurs sous tension (phase et neutre), garantissant ainsi une mesure rapide et sûre de la résistance d'isolement conformément à la norme DIN VDE 0100-600.
  • Bornier à plusieurs niveaux avec fiche à fusible unique
    Le bornier d'installation à plusieurs niveaux de WAGO est doté d'une fente centrée sur le rail DIN qui peut également être utilisée pour les porte-fusibles TOPJOB® S (2004-911) pour microfusibles (5 x 20 mm). En combinaison avec des plaques d'extrémité de 1 mm d'épaisseur (2003-6693), les borniers porte-barres peuvent être utilisés comme borniers à fusibles dans le découpe d'un tableau de distribution standard.
  • Borniers d'installation à plusieurs niveaux avec double fiche fusible
    La double fiche fusible de WAGO est conçue pour les applications nécessitant une protection L et N ou la protection peu encombrante de deux circuits via un seul circuit fusible.
TOPJOB® S – Poussez la performance à son maximum.

Terminaison enfichable des conducteurs rigides

Les conducteurs solides, toronnés et à embouts fins peuvent être simplement insérés dans l'unité.

Gamme de cavaliers multifonctionnels

Une gamme de cavaliers multifonctions permet de regrouper de manière peu encombrante des borniers d'installation à plusieurs niveaux dans un seul emplacement de cavalier.

Système de marquage le plus rapide

La bande de marquage continue de WAGO permet un marquage rapide et économique, jusqu'à 3 lignes.

Réserves de sécurité à la pointe de l'industrie

Les borniers d'installation à plusieurs niveaux TOPJOB® S offrent la capacité de transport de courant la plus élevée du secteur et résistent à des essais de choc jusqu'à 500 g et à des essais de vibration jusqu'à 20 g.

Applications client

Un bâtiment avec un cœur et une âme

Les borniers sur rail TOPJOB® S constituent un système complet de borniers sur rail qui couvre toutes les bases, de l'alimentation à la distribution. Grâce à leur large gamme de fonctionnalités, ils constituent l'interface optimale pour tous les bâtiments sûrs, sécurisés et à la pointe de la technologie. Exemple parfait : le siège de la Fondation Joachim Herz à Hambourg.

landingpage_Joachim_Herz_Stiftung_D8D_4032_Aussen_2000x1125.jpg

Installations électriques dans les maisons préfabriquées : HUF HAUS a une conception holistique de la qualité

Rapidité et qualité ne sont pas incompatibles, même dans la construction de maisons. Le célèbre fabricant de maisons préfabriquées à colombages HUF HAUS le prouve dans les moindres détails.

TJS_Reference_HUF_House.jpg
Votre personne de contact chez WAGO

Autres demandes: