Série 2601

30 août 2024

Transformez votre câblage avec les borniers compacts sans outil pour circuits imprimés de WAGO

Câblage sans outil avec le bornier ultra-compact à levier pour circuits imprimés de WAGO pour des sections jusqu'à 16 AWG.

La connexion de conducteurs de petite section sur site est désormais encore plus pratique. La série 2601 est la première gamme de borniers pour circuits imprimés ultra-compacts et sans outil avec technologie à levier, permettant un câblage rapide et facile pour des sections de 26 à 16 AWG (0,14 à 1,5 mm²).

Vos avantages :

  • Câblage simple et sans outil grâce à un levier pour les petites sections de conducteurs de 26 à 16 AWG (0,14 à 1,5 mm²) – dans le monde entier.

  • Une solution extrêmement compacte qui nécessite très peu d'espace sur la carte

  • Terminaison Push-in CAGE CLAMP® des conducteurs rigides et à embout

  • Connexion horizontale ou verticale au circuit imprimé

Grâce à CAGE CLAMP®, les conducteurs rigides et les conducteurs toronnés avec embouts peuvent être connectés par simple insertion dans l'unité. Le raccordement des conducteurs toronnés et la déconnexion de tout type de conducteur sont rapides et faciles grâce à la connexion à levier. Le câblage sans outil est intuitif pour une utilisation dans le monde entier, et la technologie à levier garantit que le point de contact est toujours fermé de manière sûre. De plus, le bornier pour circuit imprimé compact de la série 2601 ne prend pratiquement pas de place sur la carte grâce à ses dimensions compactes. Il peut être connecté parallèlement ou perpendiculairement au circuit imprimé, avec un espacement des broches de 3,5 mm. La série 2601 est donc parfaite pour des applications telles que l'électronique industrielle, les alimentations électriques, les installations domotiques et les cartes de commande. Sur demande, la série 2601 peut même être étiquetée ou imprimée à l'avant et sur le dessus. La série 2601 complète la gamme unique de borniers à levier WAGO pour toutes les classes de performance – la solution idéale pour le raccordement d'appareils sur le terrain.

Produits connexes

Votre contact WAGO

Autres demandes: