CONSEILS PRATIQUES

Connectez des modules à DEL – Simple et rapide

Nouvelle liaison carte à carte pour les borniers pour circuits imprimés CMS WAGO de la série 2065

Quels sont les points importants dans l'industrie de l'éclairage en matière de raccordement de circuits imprimés? Gagner du temps, de l'argent et de l'espace! C'est désormais possible grâce à la liaison carte à carte pour les borniers pour circuits imprimés CMS WAGO série 2065. Le raccordement des modules à DEL est encore plus rapide et plus simple qu'avec les méthodes de câblage classiques. De plus, la combinaison du bornier et de la liaison carte à carte permet de gagner beaucoup d'espace sur le circuit imprimé.

Vos avantages :

  • Connexions simples du module à DEL

  • Gain de temps par rapport au câblage manuel

  • Deux longueurs différentes pour s'adapter aux dégagements et aux lignes de fuite requis

  • Combinaison peu encombrante d'un bornier et d'une liaison carte à carte

Aperçu des produits

La liaison carte-à-carte pour les borniers CMS pour circuits imprimés de la série 2065

MM-4561_Product_News_2065_Connecting_Link_2065_Verbindungsstück_17.5_2000x1125_.jpg

Connexion de modules à DEL – Voici comment cela fonctionne

Connexion, fixation et séparation de modules à DEL : la méthode simple et sûre utilisant la liaison carte à carte pour les borniers pour circuits imprimés CMS de la série 2065 est expliquée en trois étapes :

1. Connexion de modules à DEL

Insérez les liaisons carte-à-carte dans les borniers à connecter sur un module à DEL. Placez les circuits imprimés à connecter face à face sur une surface plane. Ensuite, poussez les circuits imprimés ensemble dans le sens axial – et les modules à DEL sont déjà connectés.

MM-4561_Product_News_2065_Connecting_Link_2065_Schritt1_2000x1125_.jpg

2. Fixation des modules à DEL

Afin de garantir une connexion sûre, les modules à DEL doivent également être fixés dans l'application correspondante, par exemple à l'aide de vis. Cette fixation doit être réalisée à une distance maximale de 20 mm (0,788 po) derrière le bornier afin de réduire les mouvements, par exemple dus aux variations de température.

MM-4561_Product_News_2065_Connecting_Link_2065_Schritt4b_2000x1125_.jpg

3. Séparation des modules à DEL

S'il s'avère nécessaire de séparer les modules à DEL, ouvrez simplement les borniers à l'aide d'un outil de service et séparez les circuits imprimés.

MM-4561_Product_News_2065_Connecting_Link_2065_Schritt4a_2000x1125_.jpg

Borniers pour circuits imprimés CMS

La gamme de borniers pour circuits imprimés CMS de WAGO est la solution idéale pour vos applications à DEL et pour les applications industrielles. Vous bénéficiez de nombreux avantages de pointe, tels qu'une conception compacte et conviviale.

Vos avantages :

  • Terminaison enfichable des conducteurs rigides
  • Un profil bas et un boîtier blanc minimisent l'ombrage à bord
  • Conditionnement en bobine pour une intégration complète dans les processus d'assemblage automatisés
smd-leiterplattenklemme_Serie2060_2000x1125px.jpg