Nouveautés

Doublez l'efficacité :
Prise pour armoire de commande avec double raccordement

En résumé :

  • Une double connexion en boucle simplifie l'extension du circuit de sortie et minimise les coûts d'inventaire

  • Connexion de tous les types de conducteurs jusqu'à 2,5 mm² (14 AWG) via Push-in CAGE CLAMP®

  • Affectation claire des potentiels via des ports de connexion à code couleur

  • Contrôle facile de la tension via une DEL d'état verte

  • Option de montage flexible sur rail DIN et surfaces lisses via un pied de montage encliquetable et des trous de vis

Aperçu des produits

Temps d'installation réduit

Les prises d'armoire de commande WAGO pour fiches Schuko et Euro facilitent grandement les applications d'armoire de commande. La double connexion coudée avec Push-in CAGE CLAMP® permet une connexion simple et rapide des conducteurs dans le sens de la vue. Les points de connexion colorés attribuent clairement les potentiels, minimisant ainsi le risque d'erreurs de câblage.