Nouveautés

Câblage de capteurs et d'actionneurs sans défaut : Borniers pour capteurs et actionneurs TOPJOB®S avec niveau de signal enfichable

Une première pour WAGO, ses nouveaux borniers pour capteurs/actionneurs de la série 2020 permettent la connexion par enfichage du câblage des capteurs/actionneurs entre la boîte à bornes et l'armoire de commande.

Vos avantages :

  • Câblage enfichable des capteurs/actionneurs entre la boîte à bornes et l'armoire de commande
  • Pré-assemblage pour des connexions plus rapides et plus faciles
  • Codage des connecteurs enfichables afin d'éviter toute erreur de câblage dès le départ
  • Modularisation du système grâce à des connecteurs pré-assemblés

L'alimentation électrique et tous les chemins de signaux peuvent être combinés en un seul connecteur enfichable. Par exemple, les connecteurs enfichables pré-assemblés simplifient la modularisation de la machine et du système. Grâce au codage clair des connecteurs enfichables et des borniers, les erreurs de câblage sont pratiquement impossibles, quelle que soit la compétence de l'opérateur.

TOPJOB® S, la gamme de borniers pour capteurs et actionneurs de WAGO

Les borniers pour capteurs/actionneurs TOPJOB® S permettent de placer plusieurs capteurs dans un espace réduit en utilisant seulement 3,5 mm par capteur. Ces borniers sont parfaitement adaptés aux sections des conducteurs (0,34 à 0,75 mm²) couramment utilisés pour les capteurs et les actionneurs. En tant que membre de la famille des borniers sur rail TOPJOB® S de WAGO, les nouveaux borniers pour capteurs/actionneurs offrent de nombreux avantages : le Push-in CAGE CLAMP® intégré de WAGO permet une terminaison rapide des conducteurs et des connexions fiables, même dans des conditions environnementales difficiles. La gamme de cavaliers multifonctionnels TOPJOB® S est la base d'une flexibilité inégalée dans l'industrie et offre la bonne solution pour chaque tâche de mise en commun. Par exemple, un nombre illimité de borniers peut être raccordé à l'aide de barres de pontage de type « push-in ». Des bandes de marquage continues et multilignes permettent d'étiqueter tous les borniers sur rail TOPJOB®S dans les plus brefs délais.

Votre personne de contact chez WAGO

Autres demandes: